Losflansch PP-V

Hersteller +GF+
Bezeichnung Diaphragm Valve Type DIASTAR PVC-C FC, Series 025, with backing flange PP-V, metric, (EPDM), d 25
Referenz 199025692
Auswahl 199025692
Produktauswahl
Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 199025692 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 25
2 199025693 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 32
3 199025694 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 40
4 199025695 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 50
5 199025696 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 63
6 199025701 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FO, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 20
7 199025702 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FO, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 25
8 199025714 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C DA, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 40
9 199025715 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C DA, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 50
10 199025716 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C DA, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 63
11 199025721 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 20
12 199025722 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 25
13 199025723 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 32
14 199025724 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 40
15 199025691 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 20
16 199025703 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FO, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 32
17 199025704 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FO, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 40
18 199025705 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FO, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 50
19 199025706 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FO, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 63
20 199025711 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C DA, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 20
21 199025712 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C DA, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 25
22 199025713 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C DA, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 32
23 199025725 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 50
24 199025726 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 63
25 199025731 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FO, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 20
26 199025732 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FO, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 25
27 199025733 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FO, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 32
28 199025734 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FO, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 40
29 199025735 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FO, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 50
30 199025736 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FO, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 63
31 199025741 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C DA, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 20
32 199025742 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C DA, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 25
33 199025743 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C DA, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 32
34 199025744 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C DA, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 40
35 199025745 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C DA, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 50
36 199025746 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C DA, Baureihe 025, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 63
37 199028691 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 028, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 20
38 199028692 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 028, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 25
39 199028693 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 028, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 32
40 199028694 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 028, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 40
41 199028695 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 028, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 50
42 199028696 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 028, mit Losflansch PP-V, metrisch, (EPDM), d 63
43 199028721 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 028, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 20
44 199028722 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 028, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 25
45 199028723 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 028, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 32
46 199028724 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 028, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 40
47 199028725 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 028, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 50
48 199028726 Membranventil Typ DIASTAR PVC-C FC, Baureihe 028, mit Losflansch PP-V, metrisch, (FPM), d 63
Artikelnr.
Bezeichnung
==
Kontaktdaten
GEORG FISCHER Piping Systems
Georg Fischer Piping Systems Ltd.