GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

KLIP-IT Rohrklemmen Typ 061H, PP

Hersteller +GF+
Bezeichnung KLIP-IT Rohrklemme Typ 061 PP, metrisch, d 160
Referenz 167061017
Auswahl 167061017
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 167061017 KLIP-IT Rohrklemme Typ 061 PP, metrisch, d 160
2 2 167061035 KLIP-IT Rohrklemme Typ 061 PP, metrisch, d 16
3 3 167061036 KLIP-IT Rohrklemme Typ 061 PP, metrisch, d 20
4 4 167061037 KLIP-IT Rohrklemme Typ 061 PP, metrisch, d 25
5 5 167061038 KLIP-IT Rohrklemme Typ 061 PP, metrisch, d 32
6 6 167061039 KLIP-IT Rohrklemme Typ 061 PP, metrisch, d 40
7 7 167061040 KLIP-IT Rohrklemme Typ 061 PP, metrisch, d 50
8 8 167061041 KLIP-IT Rohrklemme Typ 061 PP, metrisch, d 63
9 9 167061054 Rohrklemme PP Typ 061 schwarz, 1/4 inch
10 10 167061085 Rohrklemme PP Typ 061 schwarz, 3/8 inch
11 11 167061086 Rohrklemme PP Typ 061 schwarz, 1/2 inch
12 12 167061003 KLIP-IT Rohrklemme Typ 061 PP, metrisch, d 10
13 13 167061004 KLIP-IT Rohrklemme Typ 061 PP, metrisch, d 12
14 14 167061012 KLIP-IT Rohrklemme Typ 061 PP, metrisch, d 75
15 15 167061013 Rohrklemme PP Typ 061 schwarz, d90-3inch
16 16 167061014 Rohrklemme PP Typ 061 schwarz, d110
17 17 167061015 KLIP-IT Rohrklemme Typ 061 PP, metrisch, d 125
18 18 167061016 Rohrklemme PP Typ 061 schwarz, d140-5inch
19 19 167061087 Rohrklemme PP Typ 061 schwarz, 3/4 inch
20 20 167061088 Rohrklemme PP Typ 061 schwarz, 1 inch
21 21 167061089 Rohrklemme PP Typ 061 schwarz, 1 1/4 inch
22 22 167061090 Rohrklemme PP Typ 061 schwarz, 1 1/2 inch
23 23 167061091 Rohrklemme PP Typ 061 schwarz, 2 inch
24 24 167061112 Rohrklemme PP Typ 061 schwarz, 2 1/2 inch
25 25 167061114 Rohrklemme 061 PP schw 4"

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map