GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

Klebemuffen

Hersteller +GF+
Bezeichnung Ball Valve; Type 127; 100-230V; Solvent Cement; Metric; d20 DN15
Referenz 199127113
Auswahl 199127113
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 199127113 Kugelhahn; Typ 127; 100-230V; Klebemuffe; Metrisch; d20DN15
2 2 199127114 Kugelhahn; Typ 127; 100-230V; Klebemuffe; Metrisch; d25DN20
3 3 199127115 Kugelhahn; Typ 127; 100-230V; Klebemuffe; Metrisch; d32DN25
4 4 199127116 Kugelhahn; Typ 127; 100-230V; Klebemuffe; Metrisch; d40DN32
5 5 199127117 Kugelhahn; Typ 127; 100-230V; Klebemuffe; Metrisch; d50DN40
6 6 199127118 Kugelhahn; Typ 127; 100-230V; Klebemuffe; Metrisch; d63DN50
7 7 199127142 Kugelhahn; Typ 127; 24V; Klebemuffe; Metrisch; d16DN10
8 8 199127143 Kugelhahn; Typ 127; 24V; Klebemuffe; Metrisch; d20DN15
9 9 199127144 Kugelhahn; Typ 127; 24V; Klebemuffe; Metrisch; d25DN20
10 10 199127145 Kugelhahn; Typ 127; 24V; Klebemuffe; Metrisch; d32DN25
11 11 199127146 Kugelhahn; Typ 127; 24V; Klebemuffe; Metrisch; d40DN32
12 12 199127102 Kugelhahn; Typ 127; 100-230V; Klebemuffe; Metrisch; d16DN10
13 13 199127103 Kugelhahn; Typ 127; 100-230V; Klebemuffe; Metrisch; d20DN15
14 14 199127104 Kugelhahn; Typ 127; 100-230V; Klebemuffe; Metrisch; d25DN20
15 15 199127105 Kugelhahn; Typ 127; 100-230V; Klebemuffe; Metrisch; d32DN25
16 16 199127106 Kugelhahn; Typ 127; 100-230V; Klebemuffe; Metrisch; d40DN32
17 17 199127107 Kugelhahn; Typ 127; 100-230V; Klebemuffe; Metrisch; d50DN40
18 18 199127108 Kugelhahn; Typ 127; 100-230V; Klebemuffe; Metrisch; d63DN50
19 19 199127112 Kugelhahn; Typ 127; 100-230V; Klebemuffe; Metrisch; d16DN10
20 20 199127147 Kugelhahn; Typ 127; 24V; Klebemuffe; Metrisch; d50DN40
21 21 199127148 Kugelhahn; Typ 127; 24V; Klebemuffe; Metrisch; d63DN50
22 22 199127152 Kugelhahn; Typ 127; 24V; Klebemuffe; Metrisch; d16DN10
23 23 199127153 Kugelhahn; Typ 127; 24V; Klebemuffe; Metrisch; d20DN15
24 24 199127154 Kugelhahn; Typ 127; 24V; Klebemuffe; Metrisch; d25DN20
25 25 199127155 Kugelhahn; Typ 127; 24V; Klebemuffe; Metrisch; d32DN25
26 26 199127156 Kugelhahn; Typ 127; 24V; Klebemuffe; Metrisch; d40DN32
27 27 199127157 Kugelhahn; Typ 127; 24V; Klebemuffe; Metrisch; d50DN40
28 28 199127158 Kugelhahn; Typ 127; 24V; Klebemuffe; Metrisch; d63DN50
selection
==

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map