GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

Klebemuffe

Hersteller +GF+
Bezeichnung 16
Referenz 199285462
Auswahl 199285462
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 199285462 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 3/8
2 2 199285463 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 1/2
3 3 199285476 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 1 1/4
4 4 199285477 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 1 1/2
5 5 199285478 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 2
6 6 199285505 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 1
7 7 199285506 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 1 1/4
8 8 199285507 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 1 1/2
9 9 199285508 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 2
10 10 199285512 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 3/8
11 11 199285513 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 1/2
12 12 199285514 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 3/4
13 13 199285515 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 1
14 14 199285516 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 1 1/4
15 15 199285464 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 3/4
16 16 199285465 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 1
17 17 199285466 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 1 1/4
18 18 199285467 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 1 1/2
19 19 199285468 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 2
20 20 199285472 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 3/8
21 21 199285473 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 1/2
22 22 199285474 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 3/4
23 23 199285475 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 1
24 24 199285502 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 3/8
25 25 199285503 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 1/2
26 26 199285504 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 3/4
27 27 199285517 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 1 1/2
28 28 199285518 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C FC, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 2
29 29 199285945 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 1
30 30 199285946 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 1 1/4
31 31 199285947 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 1 1/2
32 32 199285948 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 2
33 33 199285952 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 3/8
34 34 199285953 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 1/2
35 35 199285954 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 3/4
36 36 199285955 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 1
37 37 199285956 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 1 1/4
38 38 199285982 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 3/8
39 39 199285983 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 1/2
40 40 199285984 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 3/4
41 41 199285985 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 1
42 42 199285998 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 2
43 43 199285942 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 3/8
44 44 199285943 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 1/2
45 45 199285944 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 3/4
46 46 199285957 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 1 1/2
47 47 199285958 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ L-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 2
48 48 199285986 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 1 1/4
49 49 199285987 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 1 1/2
50 50 199285988 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (EPDM), d 2
51 51 199285992 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 3/8
52 52 199285993 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 1/2
53 53 199285994 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 3/4
54 54 199285995 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 1
55 55 199285996 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 1 1/4
56 56 199285997 3-Weg Kugelhahn Typ 285 PVC-C DA, horizontal/ T-Bohrung, mit Klebemuffe, metrisch, (FPM), d 1 1/2
selection
==

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map