GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

iFIT Dose 90°

Hersteller +GF+
Bezeichnung iFIT Box 90°, d 1/2 - 16/20
Referenz 762101303
Auswahl 762101303
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 762101303 iFIT Dose 90°, d 1/2 - 16 - 20
2 2 762101304 iFIT Dose 90°, d 3/4 - 16 - 20
3 3 762101345 iFIT Dose 90° mit verlängertem Anschlussgewinde, d 1/2 - 16 - 20
Material
Brass, plastic
Comment
low lead and DZR brass
Configuration with adapter

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map