GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

Flange - Ansi 150lb. Pattern

Anzahl Hersteller Bezeichnung Referenz Auswahl
1 George Fischer Sloane Flange 1 1/2 526921
1 +GF+ Flansch-Adapter, Inch, d 5.5 526921000
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Holes
4
Bolt Hole Diameter [inch]
0.56
Bolt Circle Diameter [inch]
3.88
D - Diameter [inch]
5.00
N - Width [inch]
0.16
W - Width [inch]
0.66

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map