GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

Expansion Joint 12" Travel (SxS) - (O-Ring Materia

Anzahl Hersteller Bezeichnung Referenz Auswahl
1 GF Piping America Expansion Joint 12" Travel (SxS) - (O-Ring Material: FPM) 1-1/4 9836-012X12
1 +GF+ Expansion Joint 12 Travel (S x S), (FPM), Size 1-1/4 9836-012X12
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

A - Length [inch]
6.00
D - Diameter [inch]
2.50
L -Total Length [inch]
24.81
N - Length [inch]
22.05

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map