GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

Elektro Reduktions-Muffe-Stutzen

Anzahl Hersteller Bezeichnung Referenz Auswahl
1 +GF+ Elektro Reduktions-Muffe-Stutzen, Inch, dxd1 4 x 2 4 x 2 526758000
1 George Fischer Sloane Reducer Bushing 526758
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 526758000 Elektro Reduktions-Muffe-Stutzen, Inch, dxd14x2
2 2 526762000 Elektro Reduktions-Muffe-Stutzen, Inch, dxd13x1 1/2
3 3 526767000 Elektro Reduktions-Muffe-Stutzen, Inch, dxd16x4
4 4 526752000 Elektro Reduktions-Muffe-Stutzen, Inch, dxd12x1 1/4
5 5 526754000 Elektro Reduktions-Muffe-Stutzen, Inch, dxd13x2
6 6 526756000 Elektro Reduktions-Muffe-Stutzen, Inch, dxd14x3
N - Width [inch]
1.13
X - Diameter [inch]
4.50

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map