GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

EA 24V ohne Handbetätigung

Hersteller +GF+
Bezeichnung Butterfly valve 144 PVC-U FPM 4"DN100
Referenz 199144145
Auswahl 199144145
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 199144145 Absperrklappe 144 PVC-U FPM 4"DN100
2 2 199144146 Absperrklappe 144 PVC-U FPM 5"DN125
3 3 199144147 Absperrklappe 144 PVC-U FPM 6"DN150
4 4 199144148 Absperrklappe 144 PVC-U FPM 8"DN200
5 5 199144149 Absperrklappe 144 PVC-U FPM 10"DN250
6 6 199144150 Absperrklappe 144 PVC-U FPM 12"DN300
7 7 199144122 Absperrklappe 144 PVC-U EPDM 2"DN50
8 8 199144123 Absperrklappe 144 PVC-U EPDM 2 1/2"DN65
9 9 199144124 Absperrklappe 144 PVC-U EPDM 3"DN80
10 10 199144125 Absperrklappe 144 PVC-U EPDM 4"DN100
11 11 199144126 Absperrklappe 144 PVC-U EPDM 5"DN125
12 12 199144127 Absperrklappe 144 PVC-U EPDM 6"DN150
13 13 199144128 Absperrklappe 144 PVC-U EPDM 8"DN200
14 14 199144129 Absperrklappe 144 PVC-U EPDM 10"DN250
15 15 199144130 Absperrklappe 144 PVC-U EPDM 12"DN300
16 16 199144142 Absperrklappe 144 PVC-U FPM 2"DN50
17 17 199144143 Absperrklappe 144 PVC-U FPM 2 1/2"DN65
18 18 199144144 Absperrklappe 144 PVC-U FPM 3"DN80

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map