GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

EA 24V mit Handbetätigung

Hersteller +GF+
Bezeichnung Butterfly valve 143 PVC-U EPDM 63DN50
Referenz 199143082
Auswahl 199143082
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 199143082 Absperrklappe 143 PVC-U EPDM 63DN50
2 2 199143083 Absperrklappe 143 PVC-U EPDM 75DN65
3 3 199143084 Absperrklappe 143 PVC-U EPDM 90DN80
4 4 199143085 Absperrklappe 143 PVC-U EPDM 110DN100
5 5 199143086 Absperrklappe 143 PVC-U EPDM 140DN125
6 6 199143087 Absperrklappe 143 PVC-U EPDM 160DN150
7 7 199143088 Absperrklappe 143 PVC-U EPDM 225DN200
8 8 199143102 Absperrklappe 143 PVC-U FPM 63DN50
9 9 199143103 Absperrklappe 143 PVC-U FPM 75DN65
10 10 199143104 Absperrklappe 143 PVC-U FPM 90DN80
11 11 199143105 Absperrklappe 143 PVC-U FPM 110DN100
12 12 199143106 Absperrklappe 143 PVC-U FPM 140DN125
13 13 199143107 Absperrklappe 143 PVC-U FPM 160DN150
14 14 199143108 Absperrklappe 143 PVC-U FPM 225DN200

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map