GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

EA 230V mit Handbetätigung

Hersteller +GF+
Bezeichnung Butterfly valve 143 PP-H EPDM 63DN50
Referenz 199143322
Auswahl 199143322
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 199143322 Absperrklappe 143 PP-H EPDM 63DN50
2 2 199143323 Absperrklappe 143 PP-H EPDM 75DN65
3 3 199143324 Absperrklappe 143 PP-H EPDM 90DN80
4 4 199143325 Absperrklappe 143 PP-H EPDM 110DN100
5 5 199143326 Absperrklappe 143 PP-H EPDM 140DN125
6 6 199143327 Absperrklappe 143 PP-H EPDM 160DN150
7 7 199143328 Absperrklappe 143 PP-H EPDM 225DN200
8 8 199143342 Absperrklappe 143 PP-H FPM 63DN50
9 9 199143343 Absperrklappe 143 PP-H FPM 75DN65
10 10 199143344 Absperrklappe 143 PP-H FPM 90DN80
11 11 199143345 Absperrklappe 143 PP-H FPM 110DN100
12 12 199143346 Absperrklappe 143 PP-H FPM 140DN125
13 13 199143347 Absperrklappe 143 PP-H FPM 160DN150
14 14 199143348 Absperrklappe 143 PP-H FPM 225DN200

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map