GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

Druckschlauchtülle

Hersteller +GF+
Bezeichnung Druckschlauchtülle PVDF, PN16, d-d1 32-32
Referenz 735960408
Auswahl 735960408
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 735960408 Druckschlauchtülle PVDF, PN16, d-d1 32-32
2 2 735960409 Druckschlauchtülle PVDF, PN16, d-d1 40-40
3 3 735960410 Druckschlauchtülle PVDF, PN16, d-d1 50-50
4 4 735960411 Druckschlauchtülle PVDF, PN16, d-d1 63-60
5 5 735968610 Druckschlauchtülle PVDF, PN16, d-d1 50-50
6 6 735960405 Druckschlauchtülle PVDF, PN16, d-d1 16-16
7 7 735960406 Druckschlauchtülle PVDF, PN16, d-d1 20-20
8 8 735960407 Druckschlauchtülle PVDF, PN16, d-d1 25-25
Pressure nominal [bar]
16
Code
735960408

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map