GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

Doppel-Abzweig 45° reduziert

Anzahl Hersteller Bezeichnung Referenz Auswahl
1 +GF+ Doppel-Abzweig 45° reduziert, Inch, dxd1 4x3 526387F 526387F00
1 George Fischer Sloane 45° Wye - Double Reducing 526387F
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 526387F00 Doppel-Abzweig 45° reduziert, Inch, dxd14x3
2 2 526388000 Doppel-Abzweig 45° reduziert, Inch, dxd16x4
3 3 526389F00 Doppel-Abzweig 45° reduziert, Inch, dxd13x1 1/2
4 4 526390F00 Doppel-Abzweig 45° reduziert, Inch, dxd16x3
5 5 526391F00 Doppel-Abzweig 45° reduziert, Inch, dxd18x4
6 6 526392F00 Doppel-Abzweig 45° reduziert, Inch, dxd18x6
7 7 526384F00 Doppel-Abzweig 45° reduziert, Inch, dxd12x1 1/2
8 8 526385F00 Doppel-Abzweig 45° reduziert, Inch, dxd13x2
9 9 526386F00 Doppel-Abzweig 45° reduziert, Inch, dxd14x2
Std. Pack
1
GJ - Length [inch]
9.5
GN - Length [inch]
4
N - Length [inch]
12.5

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map