GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

Bogen grosser Radius 88.5°

Anzahl Hersteller Bezeichnung Referenz Auswahl
1 George Fischer Sloane 1/4 Bend - Long Sweep 526276 526276
1 +GF+ Bogen grosser Radius 88.5°, Inch, d 1 1/2 526276000
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 526276000 Bogen grosser Radius 88.5°, Inch, d1,5
2 2 526277000 Bogen grosser Radius 88.5°, Inch, d2
3 3 526278000 Bogen grosser Radius 88.5°, Inch, d3
4 4 526279000 Bogen grosser Radius 88.5°, Inch, d4
5 5 526280F00 Bogen grosser Radius 88.5°, Inch, d6
6 6 526281F00 Bogen grosser Radius 88.5°, Inch, d8
Std. Pack
30
G - Length [inch]
2.75

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map