GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

Bogen 22.5°

Anzahl Hersteller Bezeichnung Referenz Auswahl
1 +GF+ Bogen 22.5°, Inch, d 2 526552 526552000
1 George Fischer Sloane 1/16 Bend 526552
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 526552000 Bogen 22.5°, Inch, d2
2 2 526553000 Bogen 22.5°, Inch, d3
3 3 526554000 Bogen 22.5°, Inch, d4
Std. Pack
15
J - Length [inch]
0.69

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map