GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

Anschluss 3A standard

Hersteller +GF+
Bezeichnung Sanitary Adaptor PVDF HP mit Stützring PN 16, Anschluss 3A Standard, d-Zoll 20-3/4
Referenz 735598207
Auswahl 735598207
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 735598207 Sanitary Adaptor PVDF HP mit Stützring PN 16,Anschluss 3A Standard, d-Zoll 20-3/4
2 2 735598209 Sanitary Adaptor PVDF HP mit Stützring PN 16, Anschluss 3A Standard, d-Zoll 25-1
3 3 735598213 Sanitary Adaptor PVDF HP mit Stützring PN 16, Anschluss 3A Standard, d-Zoll 32-1 1/2
4 4 735598215 Sanitary Adaptor PVDF HP mit Stützring PN 16, Anschluss 3A Standard, d-Zoll 40-1 1/2
5 5 735598217 Sanitary Adaptor PVDF HP mit Stützring PN 16, Anschluss 3A Standard, d-Zoll 50-2
6 6 735598219 Sanitary Adaptor PVDF HP mit Stützring PN 16, Anschluss 3A Standard, d-Zoll 63-2 1/2

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map