GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

Abgang 315-500 mm

Hersteller +GF+
Bezeichnung ELGEF Plus Anschlusssatte Topload, PE 100, Abgang 315-500 mm, d-d1 630-315
Referenz 193135466
Auswahl 193135466
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikelnr. Bezeichnung
1 1 193135466 ELGEF Plus Anschlusssattel Topload, PE 100, Abgang 315 mm, d-d1 630-315
2 2 193135476 ELGEF Plus Anschlusssattel Topload, PE 100, Abgang 315 mm, d-d1 710-315
3 3 193135486 ELGEF Plus Anschlusssattel Topload, PE 100, Abgang 315 mm, d-d1 800-315
4 4 193135496 ELGEF Plus Anschlusssattel Topload, PE 100, Abgang 315 mm, d-d1 900-315
5 5 193135446 ELGEF Plus Anschlusssattel Topload, PE 100, Abgang 315 mm, d-d1 500-315
6 6 193135456 ELGEF Plus Anschlusssattel Topload, PE 100, Abgang 315 mm, d-d1 560-315
7 7 193135676 ELGEF Plus Anschlusssattel Topload, PE 100, Abgang 315 mm, d-d1 710-315
8 8 193135686 ELGEF Plus Anschlusssattel Topload, PE 100, Abgang 315 mm, d-d1 800-315
9 9 193135696 ELGEF Plus Anschlusssattel Topload, PE 100, Abgang 315 mm, d-d1 900-315
10 10 193135706 ELGEF Plus Anschlusssattel Topload, PE 100, Abgang 315 mm, d-d1 1000-315
11 11 193135708 ELGEF Plus Anschlusssattel Topload, PE 100, Abgang 500 mm, d-d1 1000-500
12 12 193135716 ELGEF Plus Anschlusssattel Topload, PE 100, Abgang 315 mm, d-d1 1200-315
13 13 193135718 ELGEF Plus Anschlusssattel Topload, PE 100, Abgang 500 mm, d-d1 1200-500
14 14 193135726 ELGEF Plus Anschlusssattel Topload, PE 100, Abgang 315 mm, d-d1 1400-315
15 15 193135728 ELGEF Plus Anschlusssattel Topload, PE 100, Abgang 500 mm, d-d1 1400-500
16 16 193135736 ELGEF Plus Anschlusssattel Topload, PE 100, Abgang 315 mm, d-d1 1600-315
17 17 193135738 ELGEF Plus Anschlusssattel Topload, PE 100, Abgang 500 mm, d-d1 1600-500
18 18 193135746 ELGEF Plus Anschlusssattel Topload, PE 100, Abgang 315 mm, d-d1 2000-315
19 19 193135748 ELGEF Plus Anschlusssattel Topload, PE 100, Abgang 500 mm, d-d1 2000-500

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map