GEORG FISCHER
Von GEORG FISCHER

45° Reducing Wye

Anzahl Hersteller Bezeichnung Referenz Auswahl
1 GF Piping America 45° Reducing Wye 3x6 / 1-1/2x4 556323
1 +GF+ 45º Wye - Reducing (molded x molded) (Spg x S x S), (NFR), Size 3x6 / 1-1/2x4 556323
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

B - Dimension [inch]
8.06
C - Dimension [inch]
15.94
C1 - Length [inch]
22.12
F3 - Dimension [inch]
23.71
G3 - Dimension [inch]
15.65

Kontaktdaten

GEORG FISCHER

GEORG FISCHER

Piping Systems

Google Map