Garlock
Von Garlock

PS-SEAL® PTFE basierte Hochleistungsdichtung

Die Produktfamilie PS-SEAL® steht für die zuverlässige Abdichtung rotierender Wellen bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten, hohen Drücken und extremen Temperaturen. Abrasive Medien werden genauso sicher abgedichtet wie aggressive Medien.

Hersteller Garlock
Beschreibung Garlock PS-SEAL Standard;Single Lip; 8x18x5mm; Case:1.4571; Lip:GYLON Black; Static Seal:FKM; MaxPressure:10bar; Preload:3mm; Drawing:Ga-5-13903
Teilenummer MEC03-10005
Style Standard
d1 [mm] 8.0
d2 [mm] 18.0
B [mm] 5.0
d1 [inch] 0.315
d2 [inch] 0.709
B [inch] 0.197
Max. Geschwindigkeit 45 m/s
Temperatur -40 .. +205°C
Max. pxV Wert (geschmiert) 45
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Style Teilenummer d1 [mm] d2 [mm] B [mm] d1 [inch] d2 [inch] B [inch] Max. Geschwindigkeit Temperatur Max. pxV Wert (geschmiert)
1 1 Standard MEC03-10005 8.0 18.0 5.0 0.315 0.709 0.197 45 m/s -40 .. +205°C 45
2 2 Standard MEC03-10048 10.0 22.0 6.0 0.394 0.866 0.236 45 m/s -40 .. +205°C 45
3 3 Standard MEC03-10006 12.0 28.0 8.0 0.472 1.102 0.315 45 m/s -40 .. +205°C 45
4 4 Standard MEC03-10007 15.0 30.0 8.0 0.591 1.181 0.315 45 m/s -40 .. +205°C 45
5 5 Standard MEC03-10008 16.0 30.0 8.0 0.630 1.181 0.315 45 m/s -40 .. +205°C 45
6 6 Standard MEC03-10010 17.0 28.0 8.0 0.669 1.102 0.315 45 m/s -40 .. +205°C 45
7 7 Standard MEC03-10009 17.0 35.0 8.0 0.669 1.378 0.315 45 m/s -40 .. +205°C 45
8 8 Standard MEC03-10011 20.0 35.0 8.0 0.787 1.378 0.315 45 m/s -40 .. +205°C 45
9 9 Standard MEC03-10012 22.0 40.0 8.0 0.899 1.575 0.315 45 m/s -40 .. +205°C 45
10 10 Standard MEC03-10014 25.0 35.0 8.0 0.984 1.378 0.315 45 m/s -40 .. +205°C 45
11 11 Standard MEC03-10013 25.0 42.0 8.0 0.984 1.654 0.315 45 m/s -40 .. +205°C 45
12 12 Standard MEC03-10050 25.0 52.0 7.0 0.984 2.047 0.276 45 m/s -40 .. +205°C 45
13 13 Standard MEC03-10015 28.0 47.0 10.0 1.102 1.850 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
14 14 Standard MEC03-10016 30.0 47.0 10.0 1.181 1.850 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
15 15 Standard MEC03-10055 30.0 52.0 10.0 1.181 2.047 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
16 16 Standard MEC03-10017 32.0 47.0 8.0 1.260 1.850 0.315 45 m/s -40 .. +205°C 45
17 17 Standard MEC03-10018 32.0 47.0 10.0 1.260 1.850 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
18 18 Standard MEC03-10019 35.0 47.0 8.0 1.378 1.850 0.315 45 m/s -40 .. +205°C 45
19 19 Standard MEC03-10020 35.0 50.0 10.0 1.378 1.969 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
20 20 Standard MEC03-10004 38.1 63.5 12.7 1.500 2.500 0.500 45 m/s -40 .. +205°C 45
21 21 Standard MEC03-10021 40.0 55.0 10.0 1.575 2.165 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
22 22 Standard MEC03-10022 40.0 60.0 10.0 1.575 2.362 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
23 23 Standard MEC03-10023 40.0 62.0 10.0 1.575 2.441 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
24 24 Standard MEC03-10049 40.0 68.0 10.0 1.575 2.677 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
25 25 Standard MEC03-10025 42.0 62.0 8.0 1.654 2.441 0.315 45 m/s -40 .. +205°C 45
26 26 Standard MEC03-10024 42.0 60.0 10.0 1.654 2.362 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
27 27 Standard MEC03-10026 45.0 62.0 10.0 1.772 2.441 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
28 28 Standard MEC03-10028 45.0 65.0 10.0 1.772 2.559 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
29 29 Standard MEC03-10029 48.0 65.0 10.0 1.890 2.559 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
30 30 Standard MEC03-10030 50.0 65.0 10.0 1.969 2.559 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
31 31 Standard MEC03-10031 50.0 70.0 10.0 1.969 2.756 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
32 32 Standard MEC03-10032 50.0 72.0 10.0 1.969 2.835 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
33 33 Standard MEC03-10033 55.0 72.0 10.0 2.165 2.835 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
34 34 Standard MEC03-10035 60.0 75.0 8.0 2.362 2.953 0.315 45 m/s -40 .. +205°C 45
35 35 Standard MEC03-10036 60.0 80.0 10.0 2.362 3.150 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
36 36 Standard MEC03-10037 62.0 80.0 10.0 2.441 3.150 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
37 37 Standard MEC03-10038 65.0 85.0 10.0 2.559 3.346 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
38 38 Standard MEC03-10039 70.0 90.0 10.0 2.756 3.543 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
39 39 Standard MEC03-10040 73.0 100.0 10.0 2.874 3.937 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
40 40 Standard MEC03-10041 75.0 100.0 10.0 2.953 3.937 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
41 41 Standard MEC03-10042 75.0 95.0 13.0 2.953 3.740 0.512 45 m/s -40 .. +205°C 45
42 42 Standard MEC03-10043 80.0 100.0 10.0 3.150 3.937 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
43 43 Standard MEC03-10054 85.0 120.0 12.7 3.346 4.724 0.500 45 m/s -40 .. +205°C 45
44 44 Standard MEC03-10044 90.0 110.0 10.0 3.543 4.331 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
45 45 Standard MEC03-10056 90.0 120.0 12.0 3.543 4.724 0.472 45 m/s -40 .. +205°C 45
46 46 Standard MEC03-10051 95.0 120.0 12.0 3.740 4.724 0.472 45 m/s -40 .. +205°C 45
47 47 Standard MEC03-10001 100.0 130.0 13.0 3.937 5.118 0.512 45 m/s -40 .. +205°C 45
48 48 Standard MEC03-10002 110.0 140.0 13.0 4.331 5.512 0.512 45 m/s -40 .. +205°C 45
49 49 Standard MEC03-10052 120.0 150.0 12.0 4.724 5.906 0.472 45 m/s -40 .. +205°C 45
50 50 Standard MEC03-10003 140.0 165.0 10.0 5.512 6.496 0.394 45 m/s -40 .. +205°C 45
51 51 Standard MEC03-10053 150.0 180.0 12.0 5.906 7.087 0.472 45 m/s -40 .. +205°C 45
52 52 Reversed Lip MEC04-11295 12.0 28.0 8.0 0.472 1.102 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
53 53 Reversed Lip MEC04-12724 15.0 30.0 8.0 0.591 1.181 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
54 54 Reversed Lip MEC04-14157 16.0 30.0 8.0 0.630 1.181 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
55 55 Reversed Lip MEC04-14158 17.0 28.0 8.0 0.669 1.102 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
56 56 Reversed Lip MEC04-13041 17.0 35.0 8.0 0.669 1.378 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
57 57 Reversed Lip MEC04-12794 20.0 35.0 8.0 0.787 1.378 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
58 58 Reversed Lip MEC04-13567 22.0 40.0 8.0 0.866 1.575 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
59 59 Reversed Lip MEC04-12470 25.0 35.0 8.0 0.984 1.378 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
60 60 Reversed Lip MEC04-12795 25.0 42.0 8.0 0.984 1.654 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
61 61 Reversed Lip MEC04-14159 25.0 52.0 7.0 0.984 2.047 0.276 45 m/s -90 .. +260°C 45
62 62 Reversed Lip MEC04-11353 28.0 47.0 10.0 1.102 1.850 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
63 63 Reversed Lip MEC04-12136 30.0 47.0 10.0 1.181 1.850 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
64 64 Reversed Lip MEC04-14160 30.0 52.0 10.0 1.181 2.047 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
65 65 Reversed Lip MEC04-14115 32.0 47.0 8.0 1.260 1.850 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
66 66 Reversed Lip MEC04-14116 32.0 47.0 10.0 1.260 1.850 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
67 67 Reversed Lip MEC04-13276 35.0 47.0 8.0 1.378 1.850 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
68 68 Reversed Lip MEC04-12313 35.0 50.0 10.0 1.378 1.969 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
69 69 Reversed Lip MEC04-12135 40.0 55.0 10.0 1.575 2.165 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
70 70 Reversed Lip MEC04-11063 40.0 60.0 10.0 1.575 2.362 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
71 71 Reversed Lip MEC04-11246 40.0 62.0 10.0 1.575 2.441 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
72 72 Reversed Lip MEC04-14111 40.0 68.0 10.0 1.575 2.677 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
73 73 Reversed Lip MEC04-11131 42.0 60.0 10.0 1.654 2.362 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
74 74 Reversed Lip MEC04-14097 42.0 62.0 8.0 1.654 2.441 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
75 75 Reversed Lip MEC04-11212 45.0 62.0 10.0 1.772 2.441 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
76 76 Reversed Lip MEC04-11426 45.0 65.0 10.0 1.772 2.559 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
77 77 Reversed Lip MEC04-14096 48.0 65.0 10.0 1.890 2.559 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
78 78 Reversed Lip MEC04-12486 50.0 65.0 10.0 1.969 2.559 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
79 79 Reversed Lip MEC04-11137 50.0 70.0 10.0 1.969 2.756 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
80 80 Reversed Lip MEC04-13697 50.0 72.0 10.0 1.969 2.835 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
81 81 Reversed Lip MEC04-13260 55.0 72.0 10.0 2.165 2.835 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
82 82 Reversed Lip MEC04-12503 60.0 75.0 8.0 2.362 2.953 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
83 83 Reversed Lip MEC04-13346 60.0 80.0 10.0 2.362 3.150 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
84 84 Reversed Lip MEC04-14124 62.0 80.0 10.0 2.441 3.150 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
85 85 Reversed Lip MEC04-12649 65.0 85.0 10.0 2.559 3.346 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
86 86 Reversed Lip MEC04-13251 70.0 90.0 10.0 2.756 3.543 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
87 87 Reversed Lip MEC04-14123 73.0 100.0 10.0 2.874 3.937 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
88 88 Reversed Lip MEC04-12844 75.0 95.0 13.0 2.953 3.740 0.512 45 m/s -90 .. +260°C 45
89 89 Reversed Lip MEC04-13106 75.0 100.0 10.0 2.953 3.937 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
90 90 Reversed Lip MEC04-12410 80.0 100.0 10.0 3.150 3.937 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
91 91 Reversed Lip MEC04-14122 85.0 120.0 12.7 3.346 4.724 0.500 45 m/s -90 .. +260°C 45
92 92 Reversed Lip MEC04-13277 90.0 110.0 10.0 3.543 4.331 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
93 93 Reversed Lip MEC04-14138 90.0 120.0 12.0 3.543 4.724 0.472 45 m/s -90 .. +260°C 45
94 94 Reversed Lip MEC04-14137 95.0 120.0 12.0 3.740 4.724 0.472 45 m/s -90 .. +260°C 45
95 95 Reversed Lip MEC04-12780 100.0 130.0 13.0 3.937 5.118 0.512 45 m/s -90 .. +260°C 45
96 96 Reversed Lip MEC04-13279 110.0 140.0 13.0 4.331 5.512 0.512 45 m/s -90 .. +260°C 45
97 97 Reversed Lip MEC04-12546 120.0 150.0 12.0 4.724 5.906 0.472 45 m/s -90 .. +260°C 45
98 98 Reversed Lip MEC04-12204 140.0 165.0 10.0 5.512 6.496 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
99 99 Reversed Lip MEC04-14136 140.0 170.0 15.0 5.512 6.693 0.591 45 m/s -90 .. +260°C 45
100 100 Reversed Lip MEC04-12725 150.0 180.0 12.0 5.906 7.087 0.472 45 m/s -90 .. +260°C 45
101 101 Tandem MEC04-14152 12.0 28.0 8.0 0.472 1.102 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
102 102 Tandem MEC04-14153 15.0 30.0 8.0 0.591 1.181 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
103 103 Tandem MEC04-14154 16.0 30.0 8.0 0.630 1.181 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
104 104 Tandem MEC04-14155 17.0 28.0 8.0 0.669 1.102 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
105 105 Tandem MEC04-12434 17.0 35.0 8.0 0.669 1.378 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
106 106 Tandem MEC04-13887 20.0 35.0 8.0 0.787 1.378 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
107 107 Tandem MEC04-14222 22.0 40.0 8.0 0.866 1.575 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
108 108 Tandem MEC04-13527 25.0 35.0 8.0 0.984 1.378 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
109 109 Tandem MEC04-12343 25.0 42.0 8.0 0.984 1.654 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
110 110 Tandem MEC04-14118 25.0 52.0 8.0 0.984 2.047 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
111 111 Tandem MEC04-12718 28.0 47.0 10.0 1.102 1.850 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
112 112 Tandem MEC04-13528 30.0 47.0 10.0 1.181 1.850 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
113 113 Tandem MEC04-14117 30.0 52.0 10.0 1.181 2.047 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
114 114 Tandem MEC04-12958 32.0 47.0 8.0 1.260 1.850 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
115 115 Tandem MEC04-14099 32.0 47.0 10.0 1.260 1.850 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
116 116 Tandem MEC04-12307 35.0 47.0 8.0 1.378 1.850 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
117 117 Tandem MEC04-13529 35.0 50.0 10.0 1.378 1.969 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
118 118 Tandem MEC04-11498 40.0 55.0 10.0 1.575 2.165 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
119 119 Tandem MEC04-11965 40.0 60.0 10.0 1.575 2.362 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
120 120 Tandem MEC04-11164 40.0 62.0 10.0 1.575 2.441 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
121 121 Tandem MEC04-14100 40.0 68.0 10.0 1.575 2.677 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
122 122 Tandem MEC04-14102 42.0 60.0 10.0 1.654 2.362 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
123 123 Tandem MEC04-14101 42.0 62.0 8.0 1.654 2.441 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
124 124 Tandem MEC04-12833 45.0 62.0 10.0 1.772 2.441 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
125 125 Tandem MEC04-12406 45.0 65.0 10.0 1.772 2.559 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
126 126 Tandem MEC04-12344 48.0 65.0 10.0 1.890 2.559 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
127 127 Tandem MEC04-12094 50.0 65.0 10.0 1.969 2.559 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
128 128 Tandem MEC04-12280 50.0 70.0 10.0 1.969 2.756 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
129 129 Tandem MEC04-12170 50.0 72.0 10.0 1.969 2.835 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
130 130 Tandem MEC04-13314 55.0 72.0 10.0 2.165 2.835 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
131 131 Tandem MEC04-14121 60.0 75.0 8.0 2.362 2.953 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
132 132 Tandem MEC04-11205 60.0 80.0 10.0 2.362 3.150 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
133 133 Tandem MEC04-14120 62.0 80.0 10.0 2.441 3.150 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
134 134 Tandem MEC04-12759 65.0 85.0 10.0 2.559 3.346 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
135 135 Tandem MEC04-12769 70.0 90.0 10.0 2.756 3.543 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
136 136 Tandem MEC04-14135 73.0 100.0 10.0 2.874 3.937 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
137 137 Tandem MEC04-12705 75.0 95.0 13.0 2.953 3.740 0.512 45 m/s -90 .. +260°C 45
138 138 Tandem MEC04-13537 75.0 100.0 10.0 2.953 3.937 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
139 139 Tandem MEC04-10167 80.0 100.0 10.0 3.150 3.937 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
140 140 Tandem MEC04-13261 85.0 120.0 12.7 3.346 4.724 0.500 45 m/s -90 .. +260°C 45
141 141 Tandem MEC04-11614 90.0 110.0 10.0 3.543 4.331 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
142 142 Tandem MEC04-11887 90.0 120.0 12.0 3.543 4.724 0.472 45 m/s -90 .. +260°C 45
143 143 Tandem MEC04-14134 95.0 120.0 12.0 3.740 4.724 0.472 45 m/s -90 .. +260°C 45
144 144 Tandem MEC04-12706 100.0 130.0 13.0 3.937 5.118 0.512 45 m/s -90 .. +260°C 45
145 145 Tandem MEC04-12668 110.0 140.0 13.0 4.331 5.512 0.512 45 m/s -90 .. +260°C 45
146 146 Tandem MEC04-12653 120.0 150.0 12.0 4.724 5.906 0.472 45 m/s -90 .. +260°C 45
147 147 Tandem MEC04-13542 140.0 165.0 10.0 5.512 6.496 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
148 148 Tandem MEC04-14133 140.0 170.0 15.0 5.512 6.693 0.591 45 m/s -90 .. +260°C 45
149 149 Tandem MEC04-14132 150.0 180.0 12.0 5.906 7.087 0.472 45 m/s -90 .. +260°C 45
150 150 Back to Back MEC04-10088 12.0 28.0 8.0 0.472 1.102 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
151 151 Back to Back MEC04-14147 15.0 30.0 8.0 0.591 1.181 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
152 152 Back to Back MEC04-10948 16.0 30.0 8.0 0.630 1.181 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
153 153 Back to Back MEC04-14148 17.0 28.0 8.0 0.669 1.102 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
154 154 Back to Back MEC04-13742 17.0 35.0 8.0 0.669 1.378 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
155 155 Back to Back MEC04-13546 20.0 35.0 8.0 0.787 1.378 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
156 156 Back to Back MEC04-12788 22.0 40.0 8.0 0.866 1.575 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
157 157 Back to Back MEC04-12392 25.0 35.0 8.0 0.984 1.378 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
158 158 Back to Back MEC04-13220 25.0 42.0 8.0 0.984 1.654 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
159 159 Back to Back MEC04-13743 25.0 52.0 8.0 0.984 2.047 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
160 160 Back to Back MEC04-12056 28.0 47.0 10.0 1.102 1.850 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
161 161 Back to Back MEC04-10415 30.0 47.0 10.0 1.181 1.850 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
162 162 Back to Back MEC04-14149 30.0 52.0 10.0 1.181 2.047 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
163 163 Back to Back MEC04-14150 32.0 47.0 8.0 1.260 1.850 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
164 164 Back to Back MEC04-11885 35.0 47.0 8.0 1.378 1.850 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
165 165 Back to Back MEC04-12420 35.0 50.0 10.0 1.378 1.969 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
166 166 Back to Back MEC04-13295 40.0 55.0 10.0 1.575 2.165 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
167 167 Back to Back MEC04-12633 40.0 60.0 10.0 1.575 2.362 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
168 168 Back to Back MEC04-13309 40.0 62.0 10.0 1.575 2.441 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
169 169 Back to Back MEC04-14151 40.0 68.0 10.0 1.575 2.677 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
170 170 Back to Back MEC04-13313 42.0 60.0 10.0 1.654 2.362 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
171 171 Back to Back MEC04-14119 42.0 62.0 8.0 1.654 2.441 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
172 172 Back to Back MEC04-13607 45.0 62.0 10.0 1.772 2.441 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
173 173 Back to Back MEC04-13227 45.0 65.0 10.0 1.772 2.559 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
174 174 Back to Back MEC04-12345 48.0 65.0 10.0 1.890 2.559 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
175 175 Back to Back MEC04-12915 50.0 65.0 10.0 1.969 2.559 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
176 176 Back to Back MEC04-12758 50.0 70.0 10.0 1.969 2.756 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
177 177 Back to Back MEC04-11573 50.0 72.0 10.0 1.969 2.835 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
178 178 Back to Back MEC04-10863 55.0 72.0 10.0 2.165 2.835 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
179 179 Back to Back MEC04-12587 60.0 75.0 8.0 2.362 2.953 0.315 45 m/s -90 .. +260°C 45
180 180 Back to Back MEC04-11735 60.0 80.0 10.0 2.362 3.150 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
181 181 Back to Back MEC04-13968 62.0 80.0 10.0 2.441 3.150 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
182 182 Back to Back MEC04-12490 65.0 85.0 10.0 2.559 3.346 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
183 183 Back to Back MEC04-11211 70.0 90.0 10.0 2.756 3.543 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
184 184 Back to Back MEC04-14103 73.0 100.0 10.0 2.874 3.937 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
185 185 Back to Back MEC04-12549 75.0 95.0 13.0 2.953 3.740 0.512 45 m/s -90 .. +260°C 45
186 186 Back to Back MEC04-12687 75.0 100.0 10.0 2.953 3.937 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
187 187 Back to Back MEC04-12541 80.0 100.0 10.0 3.150 3.937 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
188 188 Back to Back MEC04-14110 85.0 120.0 12.7 3.346 4.724 0.500 45 m/s -90 .. +260°C 45
189 189 Back to Back MEC04-13166 90.0 110.0 10.0 3.543 4.331 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
190 190 Back to Back MEC04-14131 90.0 120.0 12.0 3.543 4.724 0.472 45 m/s -90 .. +260°C 45
191 191 Back to Back MEC04-12736 95.0 120.0 12.0 3.740 4.724 0.472 45 m/s -90 .. +260°C 45
192 192 Back to Back MEC04-12917 100.0 130.0 13.0 3.937 5.118 0.512 45 m/s -90 .. +260°C 45
193 193 Back to Back MEC04-13255 110.0 140.0 13.0 4.331 5.512 0.512 45 m/s -90 .. +260°C 45
194 194 Back to Back MEC04-12149 120.0 150.0 12.0 4.724 5.906 0.472 45 m/s -90 .. +260°C 45
195 195 Back to Back MEC04-12443 140.0 165.0 10.0 5.512 6.496 0.394 45 m/s -90 .. +260°C 45
196 196 Back to Back MEC04-14130 140.0 170.0 15.0 5.512 6.693 0.591 45 m/s -90 .. +260°C 45
197 197 Back to Back MEC04-13338 150.0 180.0 12.0 5.906 7.087 0.472 45 m/s -90 .. +260°C 45

Kontaktdaten

Garlock

Garlock

Garlock is a multinational manufacturer of high-performance fluid sealing and pipeline solutions with an emphasis on safety, longevity and productivity.

Google Map