1
GANTER

GN 7403 Belüftungs- / Entlüftungssieb

Hersteller GANTER
Bezeichnung GN 7403 Belüftungs- / Entlüftungssieb
Bestellnummer GN 7403-AL-M20x1,5-100 mm
Vermerk el@ss: 27-30-92-12, 27-30-18-03
Omniclass number 23.27.45.11
Produktauswahl
Selector Bestellnummer (mm) d1 d2 (mm) d3 (mm) l1 (mm) l2 (mm) s (mm) Maschenweite (μm) Werkstoff
1 GN 7403-AL-M20x1,5-100 M20x1.5 26 10 8.5 7.5 23 100 Aluminium
2 GN 7403-AL-M26x1,5-100 M26x1.5 32 14 9 8 30 100 Aluminium
3 GN 7403-AL-M33x1,5-100 M33x1.5 40 20 11 8.5 36 100 Aluminium
4 GN 7403-AL-G1/2-100 G1/2 26 10 8.5 7.5 23 100 Aluminium
5 GN 7403-AL-G3/4-100 G3/4 32 14 9 8 30 100 Aluminium
6 GN 7403-AL-G1-100 G1 40 20 11 8.5 36 100 Aluminium
7 GN 7403-AL-M20x1,5-500 M20x1.5 26 10 8.5 7.5 23 500 Aluminium
8 GN 7403-AL-M26x1,5-500 M26x1.5 32 14 9 8 30 500 Aluminium
9 GN 7403-AL-M33x1,5-500 M33x1.5 40 20 11 8.5 36 500 Aluminium
10 GN 7403-AL-G1/2-500 G1/2 26 10 8.5 7.5 23 500 Aluminium
11 GN 7403-AL-G3/4-500 G3/4 32 14 9 8 30 500 Aluminium
12 GN 7403-AL-G1-500 G1 40 20 11 8.5 36 500 Aluminium
Bestellnummer (mm)
d1
d2 (mm)
d3 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
s (mm)
Maschenweite (μm)
Werkstoff
Dokumentation
Kontaktdaten
GANTER Hersteller von Normteilen zum Bedienen und Spannen sowie Vorrichtungs- und Maschinenelementen
Otto Ganter GmbH & Co. KG