Sicherheits-Klappstecker

Bolzen gesenkgeschmiedet nach DIN 11023 / mit Sicherungsraste / vergütet / galvanisch verzinkt

Hersteller FRANZ RÜBIG & SÖHNE GmbH & Co KG Schmiedetechnik
Bezeichnung Sicherheits-Klappstecker 4x27
Bestellnummer 2380000
Größe 4x27
Webshop LINK: https://www.rubig-shop.com/produkt/sicherheits-klappstecker-3-8-4x27/
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

RÜBIG Sicherheits-Klappstecker garantiert höchstmögliche Sicherheit

−geschmiedeter Bolzen mit Sicherheitsraste
−zusätzliche Bohrung zur Aufnahme einer Sicherungskette
−vergütet auf 1.200 - 1.400 N/mm²
−Federbügel aus Federstahldraht
−galvanisch verzinkt und dickschichtpassiviert
−die in der DIN11023 geforderten Mindestwerte werden deutlich übertroffen

Kontaktdaten

FRANZ RÜBIG & SÖHNE GmbH & Co KG Schmiedetechnik

FRANZ RÜBIG & SÖHNE GmbH & Co KG Schmiedetechnik

Gesenkschmiede und Metallwarenfabrik

Google Map