1
FATH
Von FATH

Kunststoff-Kombischarnier 60, nicht aushaengbar

Hersteller FATH
Bezeichnung Kunststoff-Kombischarnier 60, nicht aushaengbar
Referenz 095K6060F00
Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt; Achse: Edelstahl
Vermerk Farbe: schwarz
Produktauswahl
Selector Scharnier Bezeichnung A1 (mm) A2 (mm) B1 (mm) B2 (mm) N Gewicht (g) FAmax (N) FRmax (N) Teil-Nr.
1 nicht aushängbar 60/60 32.5 32.5 57.5 57.5 - 55 175 850 095K6060F00
2 nicht aushängbar 60/60 32.5 32.5 57.5 57.5 8 55 175 850 095K6060F08
3 nicht aushängbar 60/60 32.5 32.5 57.5 57.5 10 55 175 850 095K6060F10
4 nicht aushängbar 60/25 32.5 15 57.5 26 - 44 380 500 095K2560F00
5 nicht aushängbar 60/30 32.5 17.5 57.5 29.5 - 46 400 700 095K3060F00
6 nicht aushängbar 60/35 32.5 20 57.5 36 - 47 400 700 095K3560F00
7 nicht aushängbar 60/40 32.5 22.5 57.5 38.5 - 49 450 750 095K4060F00
8 nicht aushängbar 60/45 32.5 25 57.5 43.5 - 51 450 750 095K4560F00
9 nicht aushängbar 60/50 32.5 27.5 57.5 48.5 - 52 425 800 095K5060F00
Scharnier
Bezeichnung
A1 (mm)
A2 (mm)
B1 (mm)
B2 (mm)
N
Gewicht (g)
FAmax (N)
FRmax (N)
Teil-Nr.
Dokumentation
Kontaktdaten
FATH Stellfüße, Beschlagteile, Nutensteine, Zubehör für Aluprofil-Systeme
Fath GmbH Components