EUCHNER
Von EUCHNER


PWF-12PC

Hersteller EUCHNER
Bestellnummer 071545
Auswahl PWF-12PC
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Beschreibung Ausführung Schrittzahl Messsschritt [°] Ausgänge Fehlergrenze [°] Teilungscode Absolute Umdrehungen Codeverlauf (Drehrichtung) Nullpunkt [°] Gehäusewerkstoff Masse [kg] Gehäusedurchmesser [mm] Wellenwerkstoff Wellendurchmesser [mm] Betriebsdrehzahl max. [min^-1] Anlaufdrehmoment typ. [Nm] Betriebsdrehmoment bei 500 min-1, typ. [Nm] Trägheitsmoment (Rotor) [kg m^2] Wellenbelastung axial, max. [N] Wellenbelastung radial, max. [N] Lagerlebensdauer (max. Betriebsdrehzahl und Belastung) [U] Arbeitstemperatur [°C] Lagertemperatur [°C] Schutzart nach EN 60529 Schwingen DIN / IEC 68-2-6 (3 Achsen) Schock DIN / IEC 68-2-27 (3 Achsen) Ausgangsschaltung Betriebspannungsbereich UB [V DC] Betriebsstrom (ohne Last) [mA] Ausgangsspannung UA bei max. Ausgangsstrom/UA (HIGH; 1), min. [V] Ausgangsspannung UA bei max. Ausgangsstrom/UA (LOW; 0), max. [V] Ausgangsstrom je Ausgang max. [mA] Überlast-/Kurzschlussschutz Eingangsspannung UE (HIGH;1) [V] Eingangsspannung UE (LOW;0) [V] Eingangsstrom je Eingang (HIGH;1) max. [mA] EMV-Schutzanforderungen gemäß CE Ausgabefrequenz max. [Hz] Programmierschnittstelle, Sub-D 9pol. Buchse
1 1 PWF-12PC Steckverbinder radial 4096 0.088 16 alfa/2 Gray 1 programmierbar programmierbar Aluminium 0.8 58 nichtrostender Stahl 10 3 000 0.02 0.02 2.5x10^-6 25 40 4x10^10 0 bis +70 -25 bis +70 IP 65 10-55 Hz, Amplitude 1 mm, 6 Zyklen je 5 min 6 Schocks Halbsinus, 18 ms, 30 g Gegentakt 15 bis 30 150 UB - 3 3 30 nichtrastender thermischer Überlastschutz 12 bis 30 0 bis 8 5 erfüllt 150 000 seriell, bidirektional RS 232C (V24)

Kontaktdaten

EUCHNER

EUCHNER

Industrielle Sicherheitstechnik

Google Map