31-87 BILLE PORTEUSE

 
Fabricant EMILE MAURIN
Désignation 31-87 BILLE PORTEUSE - 31-871-7
Référence fabricant 31-871-7
d1 (mm) 7,9
d2 (mm) 18
d3 (mm) 18
h1 (± 0,3) (mm) 12
h2 (± 0,3) (mm) 2
h3 (mm) 5,1
Charge max (N) 120
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

MATIERE
• Corps en acier tourné, zingué, passivé bleu.
• Bille en acier brut.
SUR DEMANDE
• Bille en polyamide.
• Bille en inox.
• Corps en inox.

Kontaktdaten

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Fixation - Eléments Standard Mécaniques

Google Map