31-85 BILLE PORTEUSE

 
Fabricant EMILE MAURIN
Désignation 31-85 BILLE PORTEUSE - 31-851-15
Référence fabricant 31-851-15
Corps Acier
Bille Acier
d1 (mm) 15,8
d2 (mm) 24
d3 (mm) 31
h1 (+/-0,3) (mm) 21
h2 (+/-0,3) (mm) 9,5
h3 (+/-0,3) (mm) 5
h4 (mm) 2,9
Charge max. (N) 500
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

MATIERE
• Corps en tôle emboutie en acier zingué ou en inox(AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk. 1.4301, AISI 304)
• Bille en acier, en polyacétal (POM) ou en inox (AFNOR Z 100 CD 17, Werk 1.4125, AISI 440 C).
• Rondelle d'étanchéité en feutre (sauf pour d1 = 15,8).
UTILISATION
• Température maximum d'emploi 100°C avec une bille acier et 60°C avec une bille polyacétal.
• Le modèle sans rondelle d'étanchéité peut être utilisé à des températures plus élevées mais la charge maxi tolérée sera plus faible :
.125°C : réduire la charge de 10 %.
.150°C : réduire la charge de 20 %.
.170°C : réduire la charge de 30 %.
.200°C : réduire la charge de 50 %.
• Voir les caractéristiques techniques des billes porteuses p.xxx.

Kontaktdaten

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Fixation - Eléments Standard Mécaniques

Google Map