2

37-22 : CHARNIÈRE ASYMÉTRIQUE TECHNOPOLYMÈRE - TIGE FILETÉE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-22 : CHARNIÈRE ASYMÉTRIQUE TECHNOPOLYMÈRE - TIGE FILETÉE - 37-222-38
Ref 37-222-38
Produktauswahl
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (±0,25) (mm) l8 (±0,25) (mm) l10 (mm) d1 (mm) d3 (mm) h1 (mm) h2 (mm)
1 37-222-30 26,5 30,5 22,5 7 15 8 15 15 13 M3 2,5 12,5 9,5
2 37-222-38 34 40,5 29,5 9,5 20 9 20,2 20 18 M4 4 16,5 12,5
3 37-222-40 40,5 48,5 35 11,5 24 12 23 24 17 M5 5 20 15
4 37-222-56 56 66 48,5 15 33 16 31,8 33 16 M6 6 27,5 21
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (±0,25) (mm)
l8 (±0,25) (mm)
l10 (mm)
d1 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
Produktbeschreibung

MATIERE

  • Technopolymère base polyamide haute résilience, couleur noire, finition mate.
  • Axe de charnière en inox.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Insert en laiton nickelé.
  • Tige filetée en acier nickelé.

UTILISATION

  • Angle de rotation : 215° maxi, compris entre –15° et 0° et entre 0° et 200°.
  • Température maximum d'emplo i+80°C.
Dokumentation
Kontaktdaten
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN