2

37-09 : CHARNIÈRE SANS INDEXATION TECHNOPOLYMÈRE, GRAND ANGLE - AVEC INDEXATION - VIS TÊTE FRAISÉE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-09 : CHARNIÈRE SANS INDEXATION TECHNOPOLYMÈRE, GRAND ANGLE - AVEC INDEXATION - VIS TÊTE FRAISÉE - 37-095-45
Ref 37-095-45
Produktauswahl
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) F1 (N) F2 (N) F3 (N)
1 37-095-45 45 50 25 32 21,5 7 8 4,5 8,5 8,5 14 8 7 4,5 350 300 290
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
F1 (N)
F2 (N)
F3 (N)
Produktbeschreibung

MATIERE

  • Technopolymère noir mat à base acétalique.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Couvre-vis en technopolymère noir mat à base de polyestère.

UTILISATION

  • Angle de rotation : Modèle sans indexation : 195° maxi, compris entre 0° et –15° et entre 0° et 180°.
  • Un système d'indexation maintient la porte fermée ou ouverte à 80°, 120° ou 180°.
  • Couple de résistance de 1,1 Nm, garanti pour 10 000 cycles.
Dokumentation
Kontaktdaten
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN