2

31-29 : EMBOUT À ROTULE DROIT - À TIGE FILETÉE - ROTULE FEMELLE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 31-29 : EMBOUT À ROTULE DROIT - À TIGE FILETÉE - ROTULE FEMELLE - 31-294-8
Ref 31-294-8
Produktauswahl
Selector Ref d1 d2 d3 (mm) d4 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 l1 (mm) l2 (mm)
1 31-294-8 M8 M8 19 11 12 10 18,1 18,5 15 17 9
2 31-294-10 M10 M10 21 13 15 12 20,7 21 17 19 11
Ref
d1
d2
d3 (mm)
d4 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5
l1 (mm)
l2 (mm)
Produktbeschreibung

MATIERE

  • Acier zingué, chromaté bleu.
  • Rondelles ressort.
Dokumentation
Kontaktdaten
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN