2

26-30 : SAUTERELLE À CROCHET À PETITE EMBASE, INOX - AVEC PATTE D'ACCROCHAGE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-30 : SAUTERELLE À CROCHET À PETITE EMBASE, INOX - AVEC PATTE D'ACCROCHAGE - 26-308-30
Ref 26-308-30
Produktauswahl
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) h2 (mm) l1 (mm) l2 (max.) (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (min.) (mm) l8 (max.) (mm) r1 (max.) (mm) F1 (kN)
1 26-308-30 7,1 6,5 36 23 34-56 242 38 52 27 102 168 15 42 5,5 1,5
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
l1 (mm)
l2 (max.) (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (min.) (mm)
l8 (max.) (mm)
r1 (max.) (mm)
F1 (kN)
Produktbeschreibung

MATIERE

  • Inox (Z 6 CN 18-09) poli.
  • Poignée en plastique rouge résistant aux huiles.

PRODUIT ASSOCIE

  • Patte d'accrochage 26-55 (page P70 du catalogue)
Dokumentation
Kontaktdaten
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN