2

26-13 : SAUTERELLE À CROCHET HORIZONTALE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-13 : SAUTERELLE À CROCHET HORIZONTALE - 26-131-40
Ref 26-131-40
Produktauswahl
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) h2 (mm) l1 (mm) l2max. (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (mm) l11 (mm) l12 (mm) F1(kN) (kN) Course d’ajustement (mm)
1 26-131-20 4 5,2 47 12 42-74 156 13 38-70 11 6,5 26 38 24 19 23 70 1,6 32
2 26-131-30 6 6,5 70 19 53-95 210 19 48-90 14 8 35 48 32 25 30 95 3,2 42
3 26-131-40 8 8,5 92 25 72-127 270 32 65-120 19 9,5 51 65 45 36 44 113 7 55
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
l1 (mm)
l2max. (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
l11 (mm)
l12 (mm)
F1(kN) (kN)
Course d’ajustement (mm)
Produktbeschreibung

MATIERE

  • Acier zingué, passivé.
  • Rivets en inox tournant dans des bagues cémentées,graissées.
  • Crochet traité.
  • Poignée en plastique bi-matière rouge et noir résistant aux huiles.
  • Livrée avec patte d’accrochage.
Dokumentation
Kontaktdaten
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN