1

008G - GN 613-NI - Rastbolzen - Edelstahl ohne Rastsperre

Hersteller ELESA
Beschreibung GN 613-5-A-NI
Code GN.34503
Produktauswahl
Selector Code Beschreibung D L Max. load in N ≈ Preload in N ≈ d -0,02 -0,04 d1 d2 l l1min. l4 Buy Now Gewicht g
1 GN.34503 GN 613-5-A-NI 21 45 15 6 5 M10x1 M5 22 5 6 - 18
2 GN.34513 GN 613-6-A-NI 25 54,5 21 8 6 M12x1,5 M6 26 6 10 - 29
3 GN.34523 GN 613-8-A-NI 31 69 26 9 8 M16x1,5 M8 34 8 12 - 62
4 GN.34533 GN 613-10-A-NI 31 80 40 17 10 M20x1,5 M8 43 10 12 - 92
5 GN.34541 GN 613-5-AN-NI 21 45 15 6 5 M10x1 M5 22 5 6 - 25
6 GN.34545 GN 613-6-AN-NI 25 54,5 21 8 6 M12x1,5 M6 26 6 10 - 35
7 GN.34551 GN 613-8-AN-NI 31 69 26 9 8 M16x1,5 M8 34 8 12 - 71
8 GN.34555 GN 613-10-AN-NI 31 80 40 17 10 M20x1,5 M8 43 10 12 - 102
9 GN.34504 GN 613-5-AK-NI 21 45 15 6 5 M10x1 M5 22 5 6 - 25
10 GN.34514 GN 613-6-AK-NI 25 54,5 21 8 6 M12x1,5 M6 26 6 10 - 38
11 GN.34524 GN 613-8-AK-NI 31 69 26 9 8 M16x1,5 M8 34 8 12 - 82
12 GN.34534 GN 613-10-AK-NI 31 80 40 17 10 M20x1,5 M8 43 10 12 - 127
13 GN.34542 GN 613-5-AKN-NI 21 45 15 6 5 M10x1 M5 22 2 6 - 32
14 GN.34546 GN 613-6-AKN-NI 25 54,5 21 8 6 M12x1,5 M6 26 6 10 - 45
15 GN.34552 GN 613-8-AKN-NI 31 69 26 9 8 M16x1,5 M8 34 8 12 - 91
16 GN.34556 GN 613-10-AKN-NI 31 80 40 17 10 M20x1,5 M8 43 10 12 - 138
17 GN.34508 GN 613-5-G-NI 21 18 15 6 5 M10x1 M5 22 5 6 - 14
18 GN.34518 GN 613-6-G-NI 25 22,5 21 8 6 M12x1,5 M6 26 6 10 - 19
19 GN.34528 GN 613-8-G-NI 31 27 26 9 8 M16x1,5 M8 34 8 12 - 59
20 GN.34538 GN 613-10-G-NI 31 27 40 17 10 M20x1,5 M8 43 10 12 - 88
21 GN.34509 GN 613-5-GK-NI 21 18 15 6 5 M10x1 M5 22 5 6 - 21
22 GN.34519 GN 613-6-GK-NI 25 22,5 21 8 6 M12x1,5 M6 26 6 10 - 37
23 GN.34529 GN 613-8-GK-NI 31 27 26 9 8 M16x1,5 M8 34 8 12 - 82
24 GN.34539 GN 613-10-GK-NI 31 27 40 17 10 M20x1,5 M8 43 10 12 - 123
Code
Beschreibung
D
L
Max. load in N ≈
Preload in N ≈
d -0,02 -0,04
d1
d2
l
l1min.
l4
Buy Now
Gewicht g
Dokumentation
Kontaktdaten
ELESA Weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Standardelemente aus Kunststoff und Metall für die mechanische Industrie.
Elesa S.p.A.
ELESA (UK) LTD.
ELESA FRANCE S.A.
ELESA-GANTER IBERICA S.L
ELESA+GANTER AUSTRIA GMBH
ELESA+GANTER POLSKA SP. Z.O.O.
ELESA+GANTER TÜRKIYE
ELESA+GANTER CHINA CO., LTD.
ELESA+GANTER CZ S.R.O
ELESA AND GANTER INDIA PVT LTD
ELESA SCANDINAVIA AB
ELESA U.S.A. CORPORATION