4

Permanentmagnet DC-Motor mit Planetengetriebe Focus 65

Hersteller ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG
Bezeichnung Permanentmagnet DC-Motor mit Planetengetriebe Focus 65
Referenz 65.2.6325.F17-B03
Produktauswahl
6.5
57.4
39
2.7
2.17
188
65.2.6325.F17
Standard
B03
Dokumentation
Kontaktdaten
ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG Über ebm-papst St. Georgen ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG, Tochterunternehmen der ebm-papst Unternehmensgruppe, Mulfingen, gilt als Pionier und Trendsetter in der globalen Kompaktlüfter- und Antriebswelt. Die Schwarzwälder liefern intelligente Lösungen für Branchen wie Automobil- und Bahntechnik, Intralogistik, Elektronik oder Medizintechnik. Das Werk in Herbolzheim ist Technologiezentrum für die Automobilindustrie. Der Standort im fränkischen Lauf liefert als Getriebespezialist Planeten-, Stirnrad- und Winkelgetriebe. Industrielle Antriebstechnik: ebm-papst St. Georgen ist seit Jahrzehnten der Systemanbieter von Antriebslösungen im Leitungsbereich 10 bis 750 Watt. Ob bei flexiblen Lösungen aus dem modularen Baukasten oder bei kundenspezifischen Sonderlösungen in Großserie. Das Baukastensystem von ebm-papst ermöglicht das individuelle Applizieren von Antrieben für verschiedene Anwendungsfelder. In den Branchen Automatisierungsindustrie, Intralogistik, Medizintechnik und bei Access Control Anwendungen kann auf einen breiten Erfahrungsschatz zurückgegriffen werden. Hier punktet ebm-papst St. Georgen mit seiner Systemkompetenz und kann somit dem Anwender in einem weiten Leistungsbereich mit unterschiedlichen Komponenten wie bspw. Motor, Getriebe, integrierte Logik-& Leistungselektroniken und Anbaukomponenten wie Bremse und Geber eine passende Antriebslösung bieten.
ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG