EconomicRoll® mit eingeklebten Stahlzapfen

 
Bezeichnung DRECKSHAGE GmbH & Co. KG
Bezeichnung EconomicRoll® mit eingeklebten Stahlzapfen
Bestellnummer ER60-500-600-ST-Z12
Omniclass number 23.23.17.15.11.13
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Walzen Ø (D)
Zapfen-/Achsen-Ø (DW)
Rohrlänge (WOB)
Gesamtlänge
Nut
Standard Rundlauf (mm/m)
alternativer Rundlauf
Oberflächen
dyn. Gewuchtet bei X m/min

Produktbeschreibung

Von DRECKSHAGE entwickelt und gefertigt verfügt die EconomicRoll® aufgrund ihrer Konstruktionsweise und Geometrie über eine außergewöhnliche Steifigkeit und Rundheit bei einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Die EconomicRoll® ist als Aluminiumwalze die perfekte Alternative zu herkömmlichen Lösungen und kann als Umlenkwalze oder Antriebswalze konstruiert werden.

Dokumentation

Kontaktdaten

DRECKSHAGE GmbH & Co. KG

DRECKSHAGE GmbH & Co. KG

Das Paradies für Maschinenbauer Seit 1924 stehen in unserem Familienunternehmen die Wünsche unserer Kunden im Mittelpunkt. In unseren 4 Geschäftsfeldern Werkstoffe - Lineartechnik - Profile+Systeme und Technische Walzen haben wir bestimmt genau das, was Sie suchen. Wir lösen Ihre Maschinenbau-Aufgabe. Beratung, Projektierung, Konstruktion, Zuschnitt, Anarbeitung, Fertigung, Montage und Kundenlogistik. DRECKSHAGE ist kein Kundenwunsch zu individuell: Vom Einzelstück bis zur Serienfertigung. Bei uns bekommen Sie auch kleinste Mengen.

Google Map