10 * 10 * 6.5mm mini rotary switch/SMD rotary switch/encoder rotary switch plug-in/rotary encoder switch horizontal/encoder switch side dial/eight position encoder switch

Manufacturer Dongguan ALPSR Electronic
Description XB-MHR-08
Manufacturer Part Number XB-MHR-08
Product type Rotary Code Switch
Rated current 0.1A/0.4A
Rated voltage 42V
Temperature range -40℃±85℃
insulation resistance 100MΩ
Installation method welding plate
Service life 25000次
Contact resistance 30MΩ
Pin 6PIN
Dimension 10*10*6.5mm
Electroplating process Orichalum plating
withstanding voltage 250V AC
Operating force 120gf±30gf
Waterproof grade IP67
Product Certification ROHS
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd. mit Hauptsitz im Jahr 1993 ist ein Produktionsunternehmen, das sich auf Design, Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Schaltern und Steckdosen spezialisiert hat. Xibang Electronics ist ein Hersteller standardisierter elektronischer Schaltersteckerteile. Ziel des Unternehmens ist die Bereitstellung leistungsstarker Schalterstecker, kundenspezifischer Teile und Dienstleistungen für globale Anwender und der Aufbau eines kompletten globalen Zuliefererherstellers. Durch kontinuierliche Produktinnovation, Servicefähigkeiten und hervorragende Qualität mit dem Ziel, „globale Kunden zu bedienen“, ist es eine exportorientierte Wirtschaftseinheit, die Entwicklung, Produktion und Vertrieb integriert. Hauptsächlich Schalter und Anschlüsse. Zu den Produkten gehören Erkennungsschalter, Taktschalter, Schlüsselschalter, beleuchtete Schalter, Kippschalter, selbstsperrende Schalter, Kopfhörerbuchsen, USB-Buchsen, DC-Buchsen, Reset-Schalter, Bootsschalter, Mikroschalter, gerade Schlüsselschalter, Türen Verriegelungsschalter, Druckknopfschalter, Batteriehalter, Stifthalter, Kippschalter, Batterieanschlüsse, Platinen-zu-Platinen-Steckverbinder, Kabel-zu-Platinen-Steckverbinder – wir führen ständig neue Produkte ein und entwickeln sie und sind bestrebt, ein weltweit führender Anbieter zu werden . Hersteller von Schaltersteckdosen. Xibang ist bestrebt, die für seine Produkte erforderliche überlegene Technologie, Leistung und Zuverlässigkeit bereitzustellen, basierend auf den Produktanforderungen der Kunden. Xibang bietet leistungsstarke Schaltersteckverbinderlösungen für globale OEM-Hersteller. Xibang Electronics: innovative und kreative High-Tech-Entwicklungsfähigkeiten mit dem Ziel, der führende Partner globaler Unternehmen im Elektronikbereich zu sein!

  • 東莞市渓榜電子有限公司

    東莞市渓榜電子有限公司
    黄江鎮
    賀鹿和安一街
    20456 東莞
    Volksrepublik China
    www.alpsr.cn
    XB@alpsr.cn

  • 동관시방전자유한공사

    동관시방전자유한공사
    황장 타운
    헬루허안 1번가
    20456 동관
    Volksrepublik China
    www.alpsr.cn
    XB@alpsr.cn

  • Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.

    Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.
    Huangjiang-stad
    Helu He'an 1st Street
    20456 dongguan
    Volksrepublik China
    www.alpsr.cn
    XB@alpsr.cn

  • Дунгуань Сибан Электроникс Лтд.

    Дунгуань Сибан Электроникс Лтд.
    Хуанцзян город
    Хелу Хэан, 1-я улица
    20456 Дунгуань
    Volksrepublik China
    www.alpsr.cn
    XB@alpsr.cn

  • 东莞市溪榜电子有限公司

    东莞市溪榜电子有限公司
    黄江镇
    合路合安一街
    20456 东莞
    Volksrepublik China
    www.alpsr.cn
    XB@alpsr.cn

Google Map