Hängenieten mit einem Nenndurchmesser zwischen 1,6 und 6 mm - Typ A, runder Schließkopf

Standard DIN 662
Bezeichnung Niete DIN 662 - Typ A - 1,6 x 3
Referenz DIN 662 A - d 1,6 x l 3
Produktauswahl
Selector Nenn Ø (mm) Aussen Ø (mm) Kopfhöhe (mm) Länge (mm)
1 1,6 3.2 0.9 3
2 1,6 3.2 0.9 4
3 2 4 1 4
4 2 4 1 5
5 2,5 5 1.2 5
6 2,5 5 1.2 6
7 3 6 1.5 6
8 3 6 1.5 8
9 (3,5) 7 1.8 6
10 (3,5) 7 1.8 8
11 (3,5) 7 1.8 10
12 4 8 2.1 8
13 4 8 2.1 10
14 4 8 2.1 12
15 5 10 2.5 10
16 5 10 2.5 12
17 5 10 2.5 14
18 5 10 2.5 16
19 6 12 3 12
20 6 12 3 14
21 6 12 3 16
22 6 12 3 18
23 6 12 3 20
Nenn Ø (mm)
Aussen Ø (mm)
Kopfhöhe (mm)
Länge (mm)