CONEC Elektronische Bauelemente GmbH
Von CONEC Elektronische Bauelemente GmbH


Sensor Actor Line Steckverbinder - BUS System

Hersteller CONEC Elektronische Bauelemente GmbH
Bezeichnung SAL-8P-FKH4.78-RS4.78-1,5/G6/
Artikelnummer 42-01688
Ausführung Verbindungsleitung
Bauart Flansch mit Leitung
Bauform A-Seite Kupplung axial
Bauform B-Seite Stecker axial
Baugröße A-Seite M8x1
Baugröße B-Seite M8x1
Bussysteme EtherCAT P
Codierung P-codiert
Gewindeart M8x1
Leitungs-/Litzenlänge 1,5 m
Montageart Hinterwandmontage
Polbild/Polzahl 4-pol.
Produktgruppe Bussysteme
Schutzart A-Seite IP67
Schutzart B-Seite IP67
Übertragungs Performance Cat 5e
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Artikelnummer Bezeichnung Ausführung Bauart Bauform A-Seite Bauform B-Seite Baugröße A-Seite Baugröße B-Seite Bussysteme Codierung Gewindeart Leitungs-/Litzenlänge Montageart Polbild/Polzahl Produktgruppe Schutzart A-Seite Schutzart B-Seite Übertragungs Performance
1 1 42-01688 SAL-8P-FKH4.78-RS4.78-1,5/G6/ Verbindungsleitung Flansch mit Leitung Kupplung axial Stecker axial M8x1 M8x1 EtherCAT P P-codiert M8x1 1,5 m Hinterwandmontage 4-pol. Bussysteme IP67 IP67 Cat 5e

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

* M8x1
* P-codiert
* Verbindungsleitung
* Kupplung axial
* EtherCAT P
* Flansch mit Leitung
* 4-pol.
* Geschirmt
* 1,5 m
* 2x2xAWG22
* PUR geschirmt, Cat 5e

## Technische Daten

Betriebsspannung Signal 60 V

Kabelqualität [z.B. PP, PVC, TPE etc.] PUR geschirmt, Cat 5e

Litzenquerschnitt 2x2xAWG22

Schirmung Geschirmt

Stromtragfähigkeit Signal 4 A bei +40°C

obere Betriebstemperatur +70° C

untere Betriebstemperatur -30° C

Kontaktdaten

CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Die CONEC Elektronische Bauelemente GmbH ist ein leistungsfähiger Hersteller von hochwertigen Steckverbindern für die Applikationsfelder Automation, Kommunikation, Energie, Land- und Baumaschinen, Maschinenbau, Luftfahrt, Medizin und Transport.

Google Map