1

Form A

Feather keys DIN 6885-UNI 6604 (former ISO 773)

Manufacturer Chiavette Unificate S.p.A.
Part Number 10x10x120_Form_A
Produktauswahl
Selector Part Number b (mm) tolerance b (mm) h (mm) tolerance h (mm) l (mm) tolerance l (mm)
1 3x3x8_Form_A 3 da 0 a -0,025 3 da 0 a -0,025 8 da 0 a -0,20
2 3x3x10_Form_A 3 da 0 a -0,025 3 da 0 a -0,025 10 da 0 a -0,20
3 3x3x12_Form_A 3 da 0 a -0,025 3 da 0 a -0,025 12 da 0 a -0,20
4 3x3x14_Form_A 3 da 0 a -0,025 3 da 0 a -0,025 14 da 0 a -0,20
5 3x3x15_Form_A 3 da 0 a -0,025 3 da 0 a -0,025 15 da 0 a -0,20
6 3x3x16_Form_A 3 da 0 a -0,025 3 da 0 a -0,025 16 da 0 a -0,20
7 3x3x18_Form_A 3 da 0 a -0,025 3 da 0 a -0,025 18 da 0 a -0,20
8 3x3x20_Form_A 3 da 0 a -0,025 3 da 0 a -0,025 20 da 0 a -0,20
9 3x3x22_Form_A 3 da 0 a -0,025 3 da 0 a -0,025 22 da 0 a -0,20
10 3x3x25_Form_A 3 da 0 a -0,025 3 da 0 a -0,025 25 da 0 a -0,20
11 3x3x28_Form_A 3 da 0 a -0,025 3 da 0 a -0,025 28 da 0 a -0,20
12 3x3x30_Form_A 3 da 0 a -0,025 3 da 0 a -0,025 30 da 0 a -0,30
13 3x3x32_Form_A 3 da 0 a -0,025 3 da 0 a -0,025 32 da 0 a -0,30
14 3x3x35_Form_A 3 da 0 a -0,025 3 da 0 a -0,025 35 da 0 a -0,30
15 3x3x36_Form_A 3 da 0 a -0,025 3 da 0 a -0,025 36 da 0 a -0,30
16 3x3x40_Form_A 3 da 0 a -0,025 3 da 0 a -0,025 40 da 0 a -0,30
17 3x3x45_Form_A 3 da 0 a -0,025 3 da 0 a -0,025 45 da 0 a -0,30
18 3x3x50_Form_A 3 da 0 a -0,025 3 da 0 a -0,025 50 da 0 a -0,30
19 4x4x8_Form_A 4 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 8 da 0 a -0,20
20 4x4x10_Form_A 4 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 10 da 0 a -0,20
21 4x4x12_Form_A 4 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 12 da 0 a -0,20
22 4x4x14_Form_A 4 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 14 da 0 a -0,20
23 4x4x15_Form_A 4 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 15 da 0 a -0,20
24 4x4x16_Form_A 4 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 16 da 0 a -0,20
25 4x4x18_Form_A 4 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 18 da 0 a -0,20
26 4x4x20_Form_A 4 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 20 da 0 a -0,20
27 4x4x22_Form_A 4 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 22 da 0 a -0,20
28 4x4x25_Form_A 4 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 25 da 0 a -0,20
29 4x4x28_Form_A 4 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 28 da 0 a -0,20
30 4x4x30_Form_A 4 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 30 da 0 a -0,30
31 4x4x32_Form_A 4 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 32 da 0 a -0,30
32 4x4x35_Form_A 4 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 35 da 0 a -0,30
33 4x4x36_Form_A 4 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 36 da 0 a -0,30
34 4x4x40_Form_A 4 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 40 da 0 a -0,30
35 4x4x45_Form_A 4 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 45 da 0 a -0,30
36 4x4x50_Form_A 4 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 50 da 0 a -0,30
37 4x4x60_Form_A 4 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 60 da 0 a -0,30
38 4x4x70_Form_A 4 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 70 da 0 a -0,30
39 4x4x80_Form_A 4 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 80 da 0 a -0,30
40 5x5x8_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 8 da 0 a -0,20
41 5x5x10_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 10 da 0 a -0,20
42 5x5x12_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 12 da 0 a -0,20
43 5x5x14_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 14 da 0 a -0,20
44 5x5x15_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 15 da 0 a -0,20
45 5x5x16_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 16 da 0 a -0,20
46 5x5x18_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 18 da 0 a -0,20
47 5x5x20_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 20 da 0 a -0,20
48 5x5x22_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 22 da 0 a -0,20
49 5x5x25_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 25 da 0 a -0,20
50 5x5x28_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 28 da 0 a -0,20
51 5x5x30_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 30 da 0 a -0,30
52 5x5x32_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 32 da 0 a -0,30
53 5x5x35_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 35 da 0 a -0,30
54 5x5x36_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 36 da 0 a -0,30
55 5x5x40_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 40 da 0 a -0,30
56 5x5x45_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 45 da 0 a -0,30
57 5x5x50_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 50 da 0 a -0,30
58 5x5x55_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 55 da 0 a -0,30
59 5x5x56_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 56 da 0 a -0,30
60 5x5x60_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 60 da 0 a -0,30
61 5x5x65_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 65 da 0 a -0,30
62 5x5x70_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 70 da 0 a -0,30
63 5x5x80_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 80 da 0 a -0,30
64 5x5x100_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 100 da 0 a -0,50
65 5x5x140_Form_A 5 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 140 da 0 a -0,50
66 6x4x10_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 10 da 0 a -0,20
67 6x4x12_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 12 da 0 a -0,20
68 6x4x14_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 14 da 0 a -0,20
69 6x4x15_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 15 da 0 a -0,20
70 6x4x16_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 16 da 0 a -0,20
71 6x4x18_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 18 da 0 a -0,20
72 6x4x20_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 20 da 0 a -0,20
73 6x4x22_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 22 da 0 a -0,20
74 6x4x25_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 25 da 0 a -0,20
75 6x4x28_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 28 da 0 a -0,20
76 6x4x30_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 30 da 0 a -0,30
77 6x4x32_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 32 da 0 a -0,30
78 6x4x35_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 35 da 0 a -0,30
79 6x4x36_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 36 da 0 a -0,30
80 6x4x40_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 40 da 0 a -0,30
81 6x4x45_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 45 da 0 a -0,30
82 6x4x50_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 50 da 0 a -0,30
83 6x4x55_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 55 da 0 a -0,30
84 6x4x56_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 56 da 0 a -0,30
85 6x4x60_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 60 da 0 a -0,30
86 6x4x65_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 65 da 0 a -0,30
87 6x4x70_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 70 da 0 a -0,30
88 6x4x75_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 75 da 0 a -0,30
89 6x4x80_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 80 da 0 a -0,30
90 6x4x90_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 90 da 0 a -0,50
91 6x4x100_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 100 da 0 a -0,50
92 6x4x110_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 110 da 0 a -0,50
93 6x4x120_Form_A 6 da 0 a -0,030 4 da 0 a -0,030 120 da 0 a -0,50
94 6x5x10_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 10 da 0 a -0,20
95 6x5x12_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 12 da 0 a -0,20
96 6x5x14_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 14 da 0 a -0,20
97 6x5x15_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 15 da 0 a -0,20
98 6x5x16_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 16 da 0 a -0,20
99 6x5x18_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 18 da 0 a -0,20
100 6x5x20_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 20 da 0 a -0,20
101 6x5x22_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 22 da 0 a -0,20
102 6x5x25_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 25 da 0 a -0,20
103 6x5x28_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 28 da 0 a -0,20
104 6x5x30_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 30 da 0 a -0,30
105 6x5x32_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 32 da 0 a -0,30
106 6x5x35_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 35 da 0 a -0,30
107 6x5x36_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 36 da 0 a -0,30
108 6x5x40_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 40 da 0 a -0,30
109 6x5x45_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 45 da 0 a -0,30
110 6x5x50_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 50 da 0 a -0,30
111 6x5x55_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 55 da 0 a -0,30
112 6x5x56_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 56 da 0 a -0,30
113 6x5x60_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 60 da 0 a -0,30
114 6x5x65_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 65 da 0 a -0,30
115 6x5x70_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 70 da 0 a -0,30
116 6x5x75_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 75 da 0 a -0,30
117 6x5x80_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 80 da 0 a -0,30
118 6x5x90_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 90 da 0 a -0,50
119 6x5x100_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 100 da 0 a -0,50
120 6x5x110_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 110 da 0 a -0,50
121 6x5x120_Form_A 6 da 0 a -0,030 5 da 0 a -0,030 120 da 0 a -0,50
122 6x6x10_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 10 da 0 a -0,20
123 6x6x12_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 12 da 0 a -0,20
124 6x6x14_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 14 da 0 a -0,20
125 6x6x15_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 15 da 0 a -0,20
126 6x6x16_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 16 da 0 a -0,20
127 6x6x18_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 18 da 0 a -0,20
128 6x6x20_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 20 da 0 a -0,20
129 6x6x22_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 22 da 0 a -0,20
130 6x6x25_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 25 da 0 a -0,20
131 6x6x28_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 28 da 0 a -0,20
132 6x6x30_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 30 da 0 a -0,30
133 6x6x32_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 32 da 0 a -0,30
134 6x6x35_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 35 da 0 a -0,30
135 6x6x36_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 36 da 0 a -0,30
136 6x6x40_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 40 da 0 a -0,30
137 6x6x45_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 45 da 0 a -0,30
138 6x6x50_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 50 da 0 a -0,30
139 6x6x55_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 55 da 0 a -0,30
140 6x6x56_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 56 da 0 a -0,30
141 6x6x60_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 60 da 0 a -0,30
142 6x6x65_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 65 da 0 a -0,30
143 6x6x70_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 70 da 0 a -0,30
144 6x6x75_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 75 da 0 a -0,30
145 6x6x80_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 80 da 0 a -0,30
146 6x6x90_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 90 da 0 a -0,50
147 6x6x100_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 100 da 0 a -0,50
148 6x6x110_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 110 da 0 a -0,50
149 6x6x120_Form_A 6 da 0 a -0,030 6 da 0 a -0,030 120 da 0 a -0,50
150 8x5x12_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 12 da 0 a -0,20
151 8x5x14_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 14 da 0 a -0,20
152 8x5x15_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 15 da 0 a -0,20
153 8x5x16_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 16 da 0 a -0,20
154 8x5x18_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 18 da 0 a -0,20
155 8x5x20_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 20 da 0 a -0,20
156 8x5x22_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 22 da 0 a -0,20
157 8x5x25_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 25 da 0 a -0,20
158 8x5x28_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 28 da 0 a -0,20
159 8x5x30_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 30 da 0 a -0,30
160 8x5x32_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 32 da 0 a -0,30
161 8x5x35_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 35 da 0 a -0,30
162 8x5x36_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 36 da 0 a -0,30
163 8x5x40_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 40 da 0 a -0,30
164 8x5x45_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 45 da 0 a -0,30
165 8x5x50_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 50 da 0 a -0,30
166 8x5x55_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 55 da 0 a -0,30
167 8x5x56_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 56 da 0 a -0,30
168 8x5x60_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 60 da 0 a -0,30
169 8x5x63_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 63 da 0 a -0,30
170 8x5x65_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 65 da 0 a -0,30
171 8x5x70_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 70 da 0 a -0,30
172 8x5x75_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 75 da 0 a -0,30
173 8x5x80_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 80 da 0 a -0,30
174 8x5x85_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 85 da 0 a -0,50
175 8x5x90_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 90 da 0 a -0,50
176 8x5x100_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 100 da 0 a -0,50
177 8x5x110_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 110 da 0 a -0,50
178 8x5x120_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 120 da 0 a -0,50
179 8x5x130_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 130 da 0 a -0,50
180 8x5x140_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 140 da 0 a -0,50
181 8x5x150_Form_A 8 da 0 a -0,036 5 da 0 a -0,030 150 da 0 a -0,50
182 8x6x12_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 12 da 0 a -0,20
183 8x6x14_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 14 da 0 a -0,20
184 8x6x15_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 15 da 0 a -0,20
185 8x6x16_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 16 da 0 a -0,20
186 8x6x18_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 18 da 0 a -0,20
187 8x6x20_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 20 da 0 a -0,20
188 8x6x22_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 22 da 0 a -0,20
189 8x6x25_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 25 da 0 a -0,20
190 8x6x28_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 28 da 0 a -0,20
191 8x6x30_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 30 da 0 a -0,30
192 8x6x32_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 32 da 0 a -0,30
193 8x6x35_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 35 da 0 a -0,30
194 8x6x36_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 36 da 0 a -0,30
195 8x6x40_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 40 da 0 a -0,30
196 8x6x45_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 45 da 0 a -0,30
197 8x6x50_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 50 da 0 a -0,30
198 8x6x55_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 55 da 0 a -0,30
199 8x6x56_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 56 da 0 a -0,30
200 8x6x60_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 60 da 0 a -0,30
201 8x6x63_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 63 da 0 a -0,30
202 8x6x65_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 65 da 0 a -0,30
203 8x6x70_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 70 da 0 a -0,30
204 8x6x75_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 75 da 0 a -0,30
205 8x6x80_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 80 da 0 a -0,30
206 8x6x85_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 85 da 0 a -0,50
207 8x6x90_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 90 da 0 a -0,50
208 8x6x100_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 100 da 0 a -0,50
209 8x6x110_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 110 da 0 a -0,50
210 8x6x120_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 120 da 0 a -0,50
211 8x6x130_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 130 da 0 a -0,50
212 8x6x140_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 140 da 0 a -0,50
213 8x6x150_Form_A 8 da 0 a -0,036 6 da 0 a -0,030 150 da 0 a -0,50
214 8x7x12_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 12 da 0 a -0,20
215 8x7x14_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 14 da 0 a -0,20
216 8x7x15_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 15 da 0 a -0,20
217 8x7x16_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 16 da 0 a -0,20
218 8x7x18_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 18 da 0 a -0,20
219 8x7x20_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 20 da 0 a -0,20
220 8x7x22_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 22 da 0 a -0,20
221 8x7x25_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 25 da 0 a -0,20
222 8x7x28_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 28 da 0 a -0,20
223 8x7x30_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 30 da 0 a -0,30
224 8x7x32_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 32 da 0 a -0,30
225 8x7x35_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 35 da 0 a -0,30
226 8x7x36_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 36 da 0 a -0,30
227 8x7x40_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 40 da 0 a -0,30
228 8x7x45_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 45 da 0 a -0,30
229 8x7x50_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 50 da 0 a -0,30
230 8x7x55_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 55 da 0 a -0,30
231 8x7x56_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 56 da 0 a -0,30
232 8x7x60_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 60 da 0 a -0,30
233 8x7x63_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 63 da 0 a -0,30
234 8x7x65_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 65 da 0 a -0,30
235 8x7x70_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 70 da 0 a -0,30
236 8x7x75_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 75 da 0 a -0,30
237 8x7x80_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 80 da 0 a -0,30
238 8x7x85_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 85 da 0 a -0,50
239 8x7x90_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 90 da 0 a -0,50
240 8x7x100_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 100 da 0 a -0,50
241 8x7x110_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 110 da 0 a -0,50
242 8x7x120_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 120 da 0 a -0,50
243 8x7x130_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 130 da 0 a -0,50
244 8x7x140_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 140 da 0 a -0,50
245 8x7x150_Form_A 8 da 0 a -0,036 7 da 0 a -0,090 150 da 0 a -0,50
246 8x8x15_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 15 da 0 a -0,20
247 8x8x16_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 16 da 0 a -0,20
248 8x8x18_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 18 da 0 a -0,20
249 8x8x20_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 20 da 0 a -0,20
250 8x8x22_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 22 da 0 a -0,20
251 8x8x25_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 25 da 0 a -0,20
252 8x8x28_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 28 da 0 a -0,20
253 8x8x30_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 30 da 0 a -0,30
254 8x8x32_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 32 da 0 a -0,30
255 8x8x35_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 35 da 0 a -0,30
256 8x8x36_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 36 da 0 a -0,30
257 8x8x40_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 40 da 0 a -0,30
258 8x8x45_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 45 da 0 a -0,30
259 8x8x50_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 50 da 0 a -0,30
260 8x8x55_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 55 da 0 a -0,30
261 8x8x56_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 56 da 0 a -0,30
262 8x8x60_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 60 da 0 a -0,30
263 8x8x63_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 63 da 0 a -0,30
264 8x8x65_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 65 da 0 a -0,30
265 8x8x70_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 70 da 0 a -0,30
266 8x8x75_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 75 da 0 a -0,30
267 8x8x80_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 80 da 0 a -0,30
268 8x8x90_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 90 da 0 a -0,50
269 8x8x100_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 100 da 0 a -0,50
270 8x8x110_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 110 da 0 a -0,50
271 8x8x120_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 120 da 0 a -0,50
272 8x8x130_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 130 da 0 a -0,50
273 8x8x135_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 135 da 0 a -0,50
274 8x8x140_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 140 da 0 a -0,50
275 8x8x145_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 145 da 0 a -0,50
276 8x8x150_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 150 da 0 a -0,50
277 8x8x160_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 160 da 0 a -0,50
278 8x8x180_Form_A 8 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,036 180 da 0 a -0,50
279 10x8x15_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 15 da 0 a -0,20
280 10x8x16_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 16 da 0 a -0,20
281 10x8x18_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 18 da 0 a -0,20
282 10x8x20_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 20 da 0 a -0,20
283 10x8x22_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 22 da 0 a -0,20
284 10x8x25_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 25 da 0 a -0,20
285 10x8x28_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 28 da 0 a -0,20
286 10x8x30_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 30 da 0 a -0,30
287 10x8x32_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 32 da 0 a -0,30
288 10x8x35_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 35 da 0 a -0,30
289 10x8x36_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 36 da 0 a -0,30
290 10x8x40_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 40 da 0 a -0,30
291 10x8x45_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 45 da 0 a -0,30
292 10x8x50_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 50 da 0 a -0,30
293 10x8x55_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 55 da 0 a -0,30
294 10x8x56_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 56 da 0 a -0,30
295 10x8x60_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 60 da 0 a -0,30
296 10x8x63_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 63 da 0 a -0,30
297 10x8x65_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 65 da 0 a -0,30
298 10x8x70_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 70 da 0 a -0,30
299 10x8x75_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 75 da 0 a -0,30
300 10x8x80_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 80 da 0 a -0,30
301 10x8x90_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 90 da 0 a -0,50
302 10x8x100_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 100 da 0 a -0,50
303 10x8x110_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 110 da 0 a -0,50
304 10x8x120_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 120 da 0 a -0,50
305 10x8x130_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 130 da 0 a -0,50
306 10x8x135_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 135 da 0 a -0,50
307 10x8x140_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 140 da 0 a -0,50
308 10x8x145_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 145 da 0 a -0,50
309 10x8x150_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 150 da 0 a -0,50
310 10x8x160_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 160 da 0 a -0,50
311 10x8x180_Form_A 10 da 0 a -0,036 8 da 0 a -0,090 180 da 0 a -0,50
312 10x10x15_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 15 da 0 a -0,20
313 10x10x20_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 20 da 0 a -0,20
314 10x10x22_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 22 da 0 a -0,20
315 10x10x25_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 25 da 0 a -0,20
316 10x10x28_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 28 da 0 a -0,20
317 10x10x30_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 30 da 0 a -0,30
318 10x10x32_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 32 da 0 a -0,30
319 10x10x35_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 35 da 0 a -0,30
320 10x10x36_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 36 da 0 a -0,30
321 10x10x40_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 40 da 0 a -0,30
322 10x10x45_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 45 da 0 a -0,30
323 10x10x50_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 50 da 0 a -0,30
324 10x10x55_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 55 da 0 a -0,30
325 10x10x56_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 56 da 0 a -0,30
326 10x10x60_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 60 da 0 a -0,30
327 10x10x63_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 63 da 0 a -0,30
328 10x10x65_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 65 da 0 a -0,30
329 10x10x70_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 70 da 0 a -0,30
330 10x10x75_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 75 da 0 a -0,30
331 10x10x80_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 80 da 0 a -0,30
332 10x10x85_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 85 da 0 a -0,50
333 10x10x90_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 90 da 0 a -0,50
334 10x10x95_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 95 da 0 a -0,50
335 10x10x100_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 100 da 0 a -0,50
336 10x10x110_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 110 da 0 a -0,50
337 10x10x120_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 120 da 0 a -0,50
338 10x10x130_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 130 da 0 a -0,50
339 10x10x140_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 140 da 0 a -0,50
340 10x10x150_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 150 da 0 a -0,50
341 10x10x200_Form_A 10 da 0 a -0,036 10 da 0 a -0,036 200 da 0 a -0,50
342 12x8x15_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 15 da 0 a -0,20
343 12x8x20_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 20 da 0 a -0,20
344 12x8x22_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 22 da 0 a -0,20
345 12x8x25_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 25 da 0 a -0,20
346 12x8x28_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 28 da 0 a -0,20
347 12x8x30_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 30 da 0 a -0,30
348 12x8x32_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 32 da 0 a -0,30
349 12x8x35_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 35 da 0 a -0,30
350 12x8x36_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 36 da 0 a -0,30
351 12x8x40_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 40 da 0 a -0,30
352 12x8x45_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 45 da 0 a -0,30
353 12x8x50_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 50 da 0 a -0,30
354 12x8x55_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 55 da 0 a -0,30
355 12x8x56_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 56 da 0 a -0,30
356 12x8x60_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 60 da 0 a -0,30
357 12x8x63_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 63 da 0 a -0,30
358 12x8x65_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 65 da 0 a -0,30
359 12x8x70_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 70 da 0 a -0,30
360 12x8x75_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 75 da 0 a -0,30
361 12x8x80_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 80 da 0 a -0,30
362 12x8x85_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 85 da 0 a -0,50
363 12x8x90_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 90 da 0 a -0,50
364 12x8x95_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 95 da 0 a -0,50
365 12x8x100_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 100 da 0 a -0,50
366 12x8x110_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 110 da 0 a -0,50
367 12x8x120_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 120 da 0 a -0,50
368 12x8x125_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 125 da 0 a -0,50
369 12x8x130_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 130 da 0 a -0,50
370 12x8x140_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 140 da 0 a -0,50
371 12x8x150_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 150 da 0 a -0,50
372 12x8x200_Form_A 12 da 0 a -0,043 8 da 0 a -0,090 200 da 0 a -0,50
373 12x12x20_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 20 da 0 a -0,20
374 12x12x22_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 22 da 0 a -0,20
375 12x12x25_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 25 da 0 a -0,20
376 12x12x28_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 28 da 0 a -0,20
377 12x12x30_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 30 da 0 a -0,30
378 12x12x32_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 32 da 0 a -0,30
379 12x12x35_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 35 da 0 a -0,30
380 12x12x36_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 36 da 0 a -0,30
381 12x12x40_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 40 da 0 a -0,30
382 12x12x45_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 45 da 0 a -0,30
383 12x12x50_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 50 da 0 a -0,30
384 12x12x55_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 55 da 0 a -0,30
385 12x12x56_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 56 da 0 a -0,30
386 12x12x60_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 60 da 0 a -0,30
387 12x12x63_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 63 da 0 a -0,30
388 12x12x65_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 65 da 0 a -0,30
389 12x12x70_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 70 da 0 a -0,30
390 12x12x75_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 75 da 0 a -0,30
391 12x12x80_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 80 da 0 a -0,30
392 12x12x90_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 90 da 0 a -0,50
393 12x12x100_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 100 da 0 a -0,50
394 12x12x110_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 110 da 0 a -0,50
395 12x12x115_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 115 da 0 a -0,50
396 12x12x120_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 120 da 0 a -0,50
397 12x12x125_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 125 da 0 a -0,50
398 12x12x130_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 130 da 0 a -0,50
399 12x12x140_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 140 da 0 a -0,50
400 12x12x150_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 150 da 0 a -0,50
401 12x12x160_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 160 da 0 a -0,50
402 12x12x180_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 180 da 0 a -0,50
403 12x12x200_Form_A 12 da 0 a -0,043 12 da 0 a -0,043 200 da 0 a -0,50
404 14x9x20_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 20 da 0 a -0,20
405 14x9x22_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 22 da 0 a -0,20
406 14x9x25_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 25 da 0 a -0,20
407 14x9x28_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 28 da 0 a -0,20
408 14x9x30_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 30 da 0 a -0,30
409 14x9x32_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 32 da 0 a -0,30
410 14x9x35_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 35 da 0 a -0,30
411 14x9x36_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 36 da 0 a -0,30
412 14x9x40_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 40 da 0 a -0,30
413 14x9x45_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 45 da 0 a -0,30
414 14x9x50_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 50 da 0 a -0,30
415 14x9x55_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 55 da 0 a -0,30
416 14x9x56_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 56 da 0 a -0,30
417 14x9x60_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 60 da 0 a -0,30
418 14x9x63_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 63 da 0 a -0,30
419 14x9x65_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 65 da 0 a -0,30
420 14x9x70_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 70 da 0 a -0,30
421 14x9x75_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 75 da 0 a -0,30
422 14x9x80_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 80 da 0 a -0,30
423 14x9x90_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 90 da 0 a -0,50
424 14x9x100_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 100 da 0 a -0,50
425 14x9x110_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 110 da 0 a -0,50
426 14x9x115_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 115 da 0 a -0,50
427 14x9x120_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 120 da 0 a -0,50
428 14x9x125_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 125 da 0 a -0,50
429 14x9x130_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 130 da 0 a -0,50
430 14x9x140_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 140 da 0 a -0,50
431 14x9x150_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 150 da 0 a -0,50
432 14x9x160_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 160 da 0 a -0,50
433 14x9x180_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 180 da 0 a -0,50
434 14x9x200_Form_A 14 da 0 a -0,043 9 da 0 a -0,090 200 da 0 a -0,50
435 14x14x30_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 30 da 0 a -0,30
436 14x14x35_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 35 da 0 a -0,30
437 14x14x40_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 40 da 0 a -0,30
438 14x14x45_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 45 da 0 a -0,30
439 14x14x50_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 50 da 0 a -0,30
440 14x14x55_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 55 da 0 a -0,30
441 14x14x56_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 56 da 0 a -0,30
442 14x14x60_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 60 da 0 a -0,30
443 14x14x63_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 63 da 0 a -0,30
444 14x14x65_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 65 da 0 a -0,30
445 14x14x70_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 70 da 0 a -0,30
446 14x14x80_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 80 da 0 a -0,30
447 14x14x85_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 85 da 0 a -0,50
448 14x14x90_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 90 da 0 a -0,50
449 14x14x100_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 100 da 0 a -0,50
450 14x14x110_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 110 da 0 a -0,50
451 14x14x115_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 115 da 0 a -0,50
452 14x14x120_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 120 da 0 a -0,50
453 14x14x125_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 125 da 0 a -0,50
454 14x14x130_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 130 da 0 a -0,50
455 14x14x140_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 140 da 0 a -0,50
456 14x14x150_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 150 da 0 a -0,50
457 14x14x160_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 160 da 0 a -0,50
458 14x14x200_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 200 da 0 a -0,50
459 14x14x210_Form_A 14 da 0 a -0,043 14 da 0 a -0,043 210 da 0 a -0,50
460 16x10x30_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 30 da 0 a -0,30
461 16x10x35_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 35 da 0 a -0,30
462 16x10x40_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 40 da 0 a -0,30
463 16x10x45_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 45 da 0 a -0,30
464 16x10x50_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 50 da 0 a -0,30
465 16x10x55_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 55 da 0 a -0,30
466 16x10x56_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 56 da 0 a -0,30
467 16x10x60_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 60 da 0 a -0,30
468 16x10x63_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 63 da 0 a -0,30
469 16x10x65_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 65 da 0 a -0,30
470 16x10x70_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 70 da 0 a -0,30
471 16x10x80_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 80 da 0 a -0,30
472 16x10x85_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 85 da 0 a -0,50
473 16x10x90_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 90 da 0 a -0,50
474 16x10x100_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 100 da 0 a -0,50
475 16x10x110_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 110 da 0 a -0,50
476 16x10x115_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 115 da 0 a -0,50
477 16x10x120_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 120 da 0 a -0,50
478 16x10x125_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 125 da 0 a -0,50
479 16x10x130_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 130 da 0 a -0,50
480 16x10x140_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 140 da 0 a -0,50
481 16x10x150_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 150 da 0 a -0,50
482 16x10x160_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 160 da 0 a -0,50
483 16x10x180_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 180 da 0 a -0,50
484 16x10x200_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 200 da 0 a -0,50
485 16x10x210_Form_A 16 da 0 a -0,043 10 da 0 a -0,090 210 da 0 a -0,50
486 18x11x30_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 30 da 0 a -0,30
487 18x11x40_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 40 da 0 a -0,30
488 18x11x45_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 45 da 0 a -0,30
489 18x11x50_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 50 da 0 a -0,30
490 18x11x55_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 55 da 0 a -0,30
491 18x11x56_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 56 da 0 a -0,30
492 18x11x60_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 60 da 0 a -0,30
493 18x11x63_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 63 da 0 a -0,30
494 18x11x65_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 65 da 0 a -0,30
495 18x11x70_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 70 da 0 a -0,30
496 18x11x75_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 75 da 0 a -0,30
497 18x11x80_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 80 da 0 a -0,30
498 18x11x90_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 90 da 0 a -0,50
499 18x11x100_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 100 da 0 a -0,50
500 18x11x110_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 110 da 0 a -0,50
501 18x11x120_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 120 da 0 a -0,50
502 18x11x125_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 125 da 0 a -0,50
503 18x11x130_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 130 da 0 a -0,50
504 18x11x140_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 140 da 0 a -0,50
505 18x11x150_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 150 da 0 a -0,50
506 18x11x160_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 160 da 0 a -0,50
507 18x11x180_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 180 da 0 a -0,50
508 18x11x200_Form_A 18 da 0 a -0,043 11 da 0 a -0,110 200 da 0 a -0,50
509 20x12x40_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 40 da 0 a -0,30
510 20x12x45_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 45 da 0 a -0,30
511 20x12x50_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 50 da 0 a -0,30
512 20x12x55_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 55 da 0 a -0,30
513 20x12x56_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 56 da 0 a -0,30
514 20x12x60_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 60 da 0 a -0,30
515 20x12x63_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 63 da 0 a -0,30
516 20x12x70_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 70 da 0 a -0,30
517 20x12x80_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 80 da 0 a -0,30
518 20x12x90_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 90 da 0 a -0,50
519 20x12x100_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 100 da 0 a -0,50
520 20x12x110_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 110 da 0 a -0,50
521 20x12x120_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 120 da 0 a -0,50
522 20x12x125_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 125 da 0 a -0,50
523 20x12x130_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 130 da 0 a -0,50
524 20x12x140_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 140 da 0 a -0,50
525 20x12x150_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 150 da 0 a -0,50
526 20x12x160_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 160 da 0 a -0,50
527 20x12x180_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 180 da 0 a -0,50
528 20x12x200_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 200 da 0 a -0,50
529 20x12x220_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 220 da 0 a -0,50
530 20x12x250_Form_A 20 da 0 a -0,052 12 da 0 a -0,110 250 da 0 a -0,50
531 22x14x50_Form_A 22 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 50 da 0 a -0,30
532 22x14x55_Form_A 22 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 55 da 0 a -0,30
533 22x14x60_Form_A 22 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 60 da 0 a -0,30
534 22x14x63_Form_A 22 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 63 da 0 a -0,30
535 22x14x70_Form_A 22 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 70 da 0 a -0,30
536 22x14x80_Form_A 22 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 80 da 0 a -0,30
537 22x14x90_Form_A 22 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 90 da 0 a -0,50
538 22x14x100_Form_A 22 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 100 da 0 a -0,50
539 22x14x110_Form_A 22 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 110 da 0 a -0,50
540 22x14x120_Form_A 22 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 120 da 0 a -0,50
541 22x14x125_Form_A 22 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 125 da 0 a -0,50
542 22x14x130_Form_A 22 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 130 da 0 a -0,50
543 22x14x140_Form_A 22 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 140 da 0 a -0,50
544 22x14x150_Form_A 22 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 150 da 0 a -0,50
545 22x14x160_Form_A 22 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 160 da 0 a -0,50
546 22x14x180_Form_A 22 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 180 da 0 a -0,50
547 22x14x200_Form_A 22 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 200 da 0 a -0,50
548 22x14x220_Form_A 22 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 220 da 0 a -0,50
549 22x14x250_Form_A 22 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 250 da 0 a -0,50
550 24x14x60_Form_A 24 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 60 da 0 a -0,30
551 24x14x63_Form_A 24 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 63 da 0 a -0,30
552 24x14x70_Form_A 24 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 70 da 0 a -0,30
553 24x14x80_Form_A 24 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 80 da 0 a -0,30
554 24x14x90_Form_A 24 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 90 da 0 a -0,50
555 24x14x100_Form_A 24 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 100 da 0 a -0,50
556 24x14x110_Form_A 24 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 110 da 0 a -0,50
557 24x14x120_Form_A 24 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 120 da 0 a -0,50
558 24x14x125_Form_A 24 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 125 da 0 a -0,50
559 24x14x130_Form_A 24 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 130 da 0 a -0,50
560 24x14x140_Form_A 24 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 140 da 0 a -0,50
561 24x14x150_Form_A 24 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 150 da 0 a -0,50
562 24x14x160_Form_A 24 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 160 da 0 a -0,50
563 24x14x180_Form_A 24 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 180 da 0 a -0,50
564 24x14x200_Form_A 24 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 200 da 0 a -0,50
565 24x14x220_Form_A 24 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 220 da 0 a -0,50
566 24x14x250_Form_A 24 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 250 da 0 a -0,50
567 25x14x60_Form_A 25 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 60 da 0 a -0,30
568 25x14x63_Form_A 25 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 63 da 0 a -0,30
569 25x14x70_Form_A 25 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 70 da 0 a -0,30
570 25x14x80_Form_A 25 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 80 da 0 a -0,30
571 25x14x90_Form_A 25 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 90 da 0 a -0,50
572 25x14x100_Form_A 25 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 100 da 0 a -0,50
573 25x14x110_Form_A 25 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 110 da 0 a -0,50
574 25x14x120_Form_A 25 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 120 da 0 a -0,50
575 25x14x125_Form_A 25 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 125 da 0 a -0,50
576 25x14x130_Form_A 25 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 130 da 0 a -0,50
577 25x14x140_Form_A 25 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 140 da 0 a -0,50
578 25x14x150_Form_A 25 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 150 da 0 a -0,50
579 25x14x160_Form_A 25 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 160 da 0 a -0,50
580 25x14x180_Form_A 25 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 180 da 0 a -0,50
581 25x14x200_Form_A 25 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 200 da 0 a -0,50
582 25x14x220_Form_A 25 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 220 da 0 a -0,50
583 25x14x250_Form_A 25 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 250 da 0 a -0,50
584 25x14x280_Form_A 25 da 0 a -0,052 14 da 0 a -0,110 280 da 0 a -0,50
585 28x16x55_Form_A 28 da 0 a -0,052 16 da 0 a -0,110 55 da 0 a -0,30
586 28x16x60_Form_A 28 da 0 a -0,052 16 da 0 a -0,110 60 da 0 a -0,30
587 28x16x70_Form_A 28 da 0 a -0,052 16 da 0 a -0,110 70 da 0 a -0,30
588 28x16x80_Form_A 28 da 0 a -0,052 16 da 0 a -0,110 80 da 0 a -0,30
589 28x16x90_Form_A 28 da 0 a -0,052 16 da 0 a -0,110 90 da 0 a -0,50
590 28x16x100_Form_A 28 da 0 a -0,052 16 da 0 a -0,110 100 da 0 a -0,50
591 28x16x110_Form_A 28 da 0 a -0,052 16 da 0 a -0,110 110 da 0 a -0,50
592 28x16x120_Form_A 28 da 0 a -0,052 16 da 0 a -0,110 120 da 0 a -0,50
593 28x16x125_Form_A 28 da 0 a -0,052 16 da 0 a -0,110 125 da 0 a -0,50
594 28x16x130_Form_A 28 da 0 a -0,052 16 da 0 a -0,110 130 da 0 a -0,50
595 28x16x140_Form_A 28 da 0 a -0,052 16 da 0 a -0,110 140 da 0 a -0,50
596 28x16x145_Form_A 28 da 0 a -0,052 16 da 0 a -0,110 145 da 0 a -0,50
597 28x16x150_Form_A 28 da 0 a -0,052 16 da 0 a -0,110 150 da 0 a -0,50
598 28x16x160_Form_A 28 da 0 a -0,052 16 da 0 a -0,110 160 da 0 a -0,50
599 28x16x180_Form_A 28 da 0 a -0,052 16 da 0 a -0,110 180 da 0 a -0,50
600 28x16x200_Form_A 28 da 0 a -0,052 16 da 0 a -0,110 200 da 0 a -0,50
601 28x16x220_Form_A 28 da 0 a -0,052 16 da 0 a -0,110 220 da 0 a -0,50
602 28x16x250_Form_A 28 da 0 a -0,052 16 da 0 a -0,110 250 da 0 a -0,50
603 28x16x280_Form_A 28 da 0 a -0,052 16 da 0 a -0,110 280 da 0 a -0,50
604 28x16x300_Form_A 28 da 0 a -0,052 16 da 0 a -0,110 300 da 0 a -0,50
605 28x16x320_Form_A 28 da 0 a -0,052 16 da 0 a -0,110 320 da 0 a -0,50
606 32x18x65_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 65 da 0 a -0,30
607 32x18x70_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 70 da 0 a -0,30
608 32x18x80_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 80 da 0 a -0,30
609 32x18x90_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 90 da 0 a -0,50
610 32x18x100_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 100 da 0 a -0,50
611 32x18x110_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 110 da 0 a -0,50
612 32x18x120_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 120 da 0 a -0,50
613 32x18x125_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 125 da 0 a -0,50
614 32x18x130_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 130 da 0 a -0,50
615 32x18x140_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 140 da 0 a -0,50
616 32x18x150_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 150 da 0 a -0,50
617 32x18x160_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 160 da 0 a -0,50
618 32x18x170_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 170 da 0 a -0,50
619 32x18x180_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 180 da 0 a -0,50
620 32x18x200_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 200 da 0 a -0,50
621 32x18x220_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 220 da 0 a -0,50
622 32x18x230_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 230 da 0 a -0,50
623 32x18x250_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 250 da 0 a -0,50
624 32x18x280_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 280 da 0 a -0,50
625 32x18x300_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 300 da 0 a -0,50
626 32x18x310_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 310 da 0 a -0,50
627 32x18x320_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 320 da 0 a -0,50
628 32x18x360_Form_A 32 da 0 a -0,062 18 da 0 a -0,110 360 da 0 a -0,50
629 36x20x80_Form_A 36 da 0 a -0,062 20 da 0 a -0,130 80 da 0 a -0,30
630 36x20x90_Form_A 36 da 0 a -0,062 20 da 0 a -0,130 90 da 0 a -0,50
631 36x20x100_Form_A 36 da 0 a -0,062 20 da 0 a -0,130 100 da 0 a -0,50
632 36x20x110_Form_A 36 da 0 a -0,062 20 da 0 a -0,130 110 da 0 a -0,50
633 36x20x120_Form_A 36 da 0 a -0,062 20 da 0 a -0,130 120 da 0 a -0,50
634 36x20x125_Form_A 36 da 0 a -0,062 20 da 0 a -0,130 125 da 0 a -0,50
635 36x20x130_Form_A 36 da 0 a -0,062 20 da 0 a -0,130 130 da 0 a -0,50
636 36x20x140_Form_A 36 da 0 a -0,062 20 da 0 a -0,130 140 da 0 a -0,50
637 36x20x150_Form_A 36 da 0 a -0,062 20 da 0 a -0,130 150 da 0 a -0,50
638 36x20x160_Form_A 36 da 0 a -0,062 20 da 0 a -0,130 160 da 0 a -0,50
639 36x20x170_Form_A 36 da 0 a -0,062 20 da 0 a -0,130 170 da 0 a -0,50
640 36x20x180_Form_A 36 da 0 a -0,062 20 da 0 a -0,130 180 da 0 a -0,50
641 36x20x200_Form_A 36 da 0 a -0,062 20 da 0 a -0,130 200 da 0 a -0,50
642 36x20x220_Form_A 36 da 0 a -0,062 20 da 0 a -0,130 220 da 0 a -0,50
643 36x20x250_Form_A 36 da 0 a -0,062 20 da 0 a -0,130 250 da 0 a -0,50
644 36x20x280_Form_A 36 da 0 a -0,062 20 da 0 a -0,130 280 da 0 a -0,50
645 36x20x300_Form_A 36 da 0 a -0,062 20 da 0 a -0,130 300 da 0 a -0,50
646 36x20x320_Form_A 36 da 0 a -0,062 20 da 0 a -0,130 320 da 0 a -0,50
647 36x20x360_Form_A 36 da 0 a -0,062 20 da 0 a -0,130 360 da 0 a -0,50
648 36x20x400_Form_A 36 da 0 a -0,062 20 da 0 a -0,130 400 da 0 a -0,50
649 40x22x70_Form_A 40 da 0 a -0,062 22 da 0 a -0,130 70 da 0 a -0,30
650 40x22x90_Form_A 40 da 0 a -0,062 22 da 0 a -0,130 90 da 0 a -0,50
651 40x22x100_Form_A 40 da 0 a -0,062 22 da 0 a -0,130 100 da 0 a -0,50
652 40x22x110_Form_A 40 da 0 a -0,062 22 da 0 a -0,130 110 da 0 a -0,50
653 40x22x120_Form_A 40 da 0 a -0,062 22 da 0 a -0,130 120 da 0 a -0,50
654 40x22x125_Form_A 40 da 0 a -0,062 22 da 0 a -0,130 125 da 0 a -0,50
655 40x22x130_Form_A 40 da 0 a -0,062 22 da 0 a -0,130 130 da 0 a -0,50
656 40x22x140_Form_A 40 da 0 a -0,062 22 da 0 a -0,130 140 da 0 a -0,50
657 40x22x150_Form_A 40 da 0 a -0,062 22 da 0 a -0,130 150 da 0 a -0,50
658 40x22x160_Form_A 40 da 0 a -0,062 22 da 0 a -0,130 160 da 0 a -0,50
659 40x22x180_Form_A 40 da 0 a -0,062 22 da 0 a -0,130 180 da 0 a -0,50
660 40x22x200_Form_A 40 da 0 a -0,062 22 da 0 a -0,130 200 da 0 a -0,50
661 40x22x220_Form_A 40 da 0 a -0,062 22 da 0 a -0,130 220 da 0 a -0,50
662 40x22x240_Form_A 40 da 0 a -0,062 22 da 0 a -0,130 240 da 0 a -0,50
663 40x22x250_Form_A 40 da 0 a -0,062 22 da 0 a -0,130 250 da 0 a -0,50
664 40x22x280_Form_A 40 da 0 a -0,062 22 da 0 a -0,130 280 da 0 a -0,50
665 40x22x300_Form_A 40 da 0 a -0,062 22 da 0 a -0,130 300 da 0 a -0,50
666 40x22x320_Form_A 40 da 0 a -0,062 22 da 0 a -0,130 320 da 0 a -0,50
667 40x22x360_Form_A 40 da 0 a -0,062 22 da 0 a -0,130 360 da 0 a -0,50
668 40x22x400_Form_A 40 da 0 a -0,062 22 da 0 a -0,130 400 da 0 a -0,50
669 45x25x100_Form_A 45 da 0 a -0,062 25 da 0 a -0,130 100 da 0 a -0,50
670 45x25x110_Form_A 45 da 0 a -0,062 25 da 0 a -0,130 110 da 0 a -0,50
671 45x25x120_Form_A 45 da 0 a -0,062 25 da 0 a -0,130 120 da 0 a -0,50
672 45x25x125_Form_A 45 da 0 a -0,062 25 da 0 a -0,130 125 da 0 a -0,50
673 45x25x130_Form_A 45 da 0 a -0,062 25 da 0 a -0,130 130 da 0 a -0,50
674 45x25x140_Form_A 45 da 0 a -0,062 25 da 0 a -0,130 140 da 0 a -0,50
675 45x25x150_Form_A 45 da 0 a -0,062 25 da 0 a -0,130 150 da 0 a -0,50
676 45x25x160_Form_A 45 da 0 a -0,062 25 da 0 a -0,130 160 da 0 a -0,50
677 45x25x180_Form_A 45 da 0 a -0,062 25 da 0 a -0,130 180 da 0 a -0,50
678 45x25x200_Form_A 45 da 0 a -0,062 25 da 0 a -0,130 200 da 0 a -0,50
679 45x25x220_Form_A 45 da 0 a -0,062 25 da 0 a -0,130 220 da 0 a -0,50
680 45x25x240_Form_A 45 da 0 a -0,062 25 da 0 a -0,130 240 da 0 a -0,50
681 45x25x245_Form_A 45 da 0 a -0,062 25 da 0 a -0,130 245 da 0 a -0,50
682 45x25x250_Form_A 45 da 0 a -0,062 25 da 0 a -0,130 250 da 0 a -0,50
683 45x25x260_Form_A 45 da 0 a -0,062 25 da 0 a -0,130 260 da 0 a -0,50
684 45x25x280_Form_A 45 da 0 a -0,062 25 da 0 a -0,130 280 da 0 a -0,50
685 45x25x300_Form_A 45 da 0 a -0,062 25 da 0 a -0,130 300 da 0 a -0,50
686 45x25x320_Form_A 45 da 0 a -0,062 25 da 0 a -0,130 320 da 0 a -0,50
687 45x25x360_Form_A 45 da 0 a -0,062 25 da 0 a -0,130 360 da 0 a -0,50
688 45x25x400_Form_A 45 da 0 a -0,062 25 da 0 a -0,130 400 da 0 a -0,50
Part Number
b (mm)
tolerance b (mm)
h (mm)
tolerance h (mm)
l (mm)
tolerance l (mm)
Dokumentation
Kontaktdaten
Chiavette Unificate S.p.A. Chiavette Unificate SpA manufactures mechanical components, which are necessary for the motion of different systems and machineries.
Chiavette Unificate S.p.A.