RT3D - Teleskopschiene Vollauszug trennbar - Stahl kunststoffbeschichtet

Hersteller CHAMBRELAN
Bezeichnung RT3D - Teleskopschiene Vollauszug trennbar - Stahl kunststoffbeschichtet
Referenz RT3D-0248
Material Stahl chromatiert kunststoffbeschichtet
Produktauswahl
Selector Referenz Einbaulänge (mm) Tragfähigkeit (kg)
1 RT3D-0248 248 35
2 RT3D-0298 298 60
3 RT3D-0349 349 55
4 RT3D-0400 400 50
5 RT3D-0451 451 48
6 RT3D-0502 502 45
7 RT3D-0552 552 40
8 RT3D-0603 603 35
9 RT3D-0654 654 30
10 RT3D-0705 705 25
11 RT3D-0756 756 20
12 RT3D-0806 806 15
Referenz
Einbaulänge (mm)
Tragfähigkeit (kg)
Dokumentation
Kontaktdaten
CHAMBRELAN Hersteller von Teleskopschienen und Linearführungen
Chambrelan SA
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite