ABS. 73XT. SF6 - Kugelhahn [Extreme], ABS Gehäuse, Klebemuffe, Kugeldichtung PTFE, O-Ringe EPDM nahrungsmittelverträglich

 
Hersteller CEPEX
Bezeichnung Kugelhahn [Extreme], ABS Gehäuse, Klebemuffe, Kugeldichtung PTFE, O-Ringe EPDM nahrungsmittelverträglich, ABS. 73XT. SF6 - D: 16, Code: 65187
Bestellnummer 3773016XT
Bestellnummer1 65187
Material PVC
Durchmesser 16 mm
Außendurchmesser 50 mm
Länge 102 mm
Nenndurchfluss 15 mm
Nenndruck 10 bar
Omniclass number 23.27.33.13
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

CEPEX

CEPEX

Fluid handling experts

Google Map