2
CCB Composants S.A.

Abstandhalter Außen/Innengewinde, messing vernickelt

Hersteller CCB Composants S.A.
Bezeichnung Abstandhalter M/F messing H4 M2 L05
Referenz 218020040005
Material Messing vernickelt
Produktauswahl
Selector T S (mm) L (mm) x' (mm) X (mm) Y Mini (mm) Z Mini (mm)
1 M 2 4 5 0.8 6 3 4
2 M 2 4 6 0.8 6 3 4
3 M 2 4 7 0.8 6 3 4
4 M 2 4 8 0.8 6 3 4
5 M 2 4 9 0.8 6 3 4
6 M 2 4 10 0.8 6 6 8
7 M 2 4 11 0.8 6 6 8
8 M 2 4 12 0.8 6 6 8
9 M 2 4 13 0.8 6 6 8
10 M 2 4 14 0.8 6 6 8
11 M 2 4 15 0.8 6 8 13
12 M 2 4 16 0.8 6 8 13
13 M 2 4 17 0.8 6 8 13
14 M 2 4 18 0.8 6 8 13
15 M 2 4 19 0.8 6 8 13
16 M 2 4 20 0.8 6 8 13
17 M 2 4 25 0.8 6 8 13
18 M 2 4 30 0.8 6 8 13
19 M 2 4 35 0.8 6 8 13
20 M 2 4 40 0.8 6 8 13
21 M 2,5 5 5 0.9 6 3 4
22 M 2,5 5 6 0.9 6 3 4
23 M 2,5 5 7 0.9 6 3 4
24 M 2,5 5 8 0.9 6 3 4
25 M 2,5 5 9 0.9 6 3 4
26 M 2,5 5 10 0.9 6 6 8
27 M 2,5 5 11 0.9 6 6 8
28 M 2,5 5 12 0.9 6 6 8
29 M 2,5 5 13 0.9 6 6 8
30 M 2,5 5 14 0.9 6 6 8
31 M 2,5 5 15 0.9 6 8 13
32 M 2,5 5 16 0.9 6 8 13
33 M 2,5 5 17 0.9 6 8 13
34 M 2,5 5 18 0.9 6 8 13
35 M 2,5 5 19 0.9 6 8 13
36 M 2,5 5 20 0.9 6 8 13
37 M 2,5 5 25 0.9 6 8 13
38 M 2,5 5 30 0.9 6 8 13
39 M 2,5 5 35 0.9 6 8 13
40 M 2,5 5 40 0.9 6 8 13
41 M 3 5 5 1 8 3 4
42 M 3 5 6 1 8 3 4
43 M 3 5 7 1 8 3 4
44 M 3 5 8 1 8 3 4
45 M 3 5 9 1 8 3 4
46 M 3 5 10 1 8 6 8
47 M 3 5 11 1 8 6 8
48 M 3 5 12 1 8 6 8
49 M 3 5 13 1 8 6 8
50 M 3 5 14 1 8 6 8
51 M 3 5 15 1 8 8 13
52 M 3 5 16 1 8 8 13
53 M 3 5 17 1 8 8 13
54 M 3 5 18 1 8 8 13
55 M 3 5 19 1 8 8 13
56 M 3 5 20 1 8 8 13
57 M 3 5 25 1 10 10 15
58 M 3 5 30 1 10 10 15
59 M 3 5 35 1 10 10 15
60 M 3 5 40 1 10 10 15
61 M 3 5 45 1 10 10 15
62 M 3 5 50 1 10 10 15
63 M 3 5 55 1 10 10 15
64 M 3 5 60 1 10 10 15
65 M 3 5 70 1 10 10 15
66 M 3 5 80 1 10 10 15
67 M 3 5.5 5 1 8 3 4
68 M 3 5.5 6 1 8 3 4
69 M 3 5.5 7 1 8 3 4
70 M 3 5.5 8 1 8 3 4
71 M 3 5.5 9 1 8 3 4
72 M 3 5.5 10 1 8 6 8
73 M 3 5.5 11 1 8 6 8
74 M 3 5.5 12 1 8 6 8
75 M 3 5.5 13 1 8 6 8
76 M 3 5.5 14 1 8 6 8
77 M 3 5.5 15 1 8 8 13
78 M 3 5.5 16 1 8 8 13
79 M 3 5.5 17 1 8 8 13
80 M 3 5.5 18 1 8 8 13
81 M 3 5.5 19 1 8 8 13
82 M 3 5.5 20 1 8 8 13
83 M 3 5.5 25 1 10 10 15
84 M 3 5.5 30 1 10 10 15
85 M 3 5.5 35 1 10 10 15
86 M 3 5.5 40 1 10 10 15
87 M 3 5.5 45 1 10 10 15
88 M 3 5.5 50 1 10 10 15
89 M 3 5.5 55 1 10 10 15
90 M 3 5.5 60 1 10 10 15
91 M 3 5.5 70 1 10 10 15
92 M 3 5.5 80 1 10 10 15
93 M 4 7 5 1.4 8 2.5 4
94 M 4 7 6 1.4 8 2.5 4
95 M 4 7 7 1.4 8 2.5 4
96 M 4 7 8 1.4 8 2.5 4
97 M 4 7 9 1.4 8 2.5 4
98 M 4 7 10 1.4 8 6 8
99 M 4 7 11 1.4 8 6 8
100 M 4 7 12 1.4 8 6 8
101 M 4 7 13 1.4 8 6 8
102 M 4 7 14 1.4 8 6 8
103 M 4 7 15 1.4 8 8 13
104 M 4 7 16 1.4 8 8 13
105 M 4 7 17 1.4 8 8 13
106 M 4 7 18 1.4 8 8 13
107 M 4 7 19 1.4 8 8 13
108 M 4 7 20 1.4 8 8 13
109 M 4 7 25 1.4 10 10 15
110 M 4 7 30 1.4 10 10 15
111 M 4 7 35 1.4 10 10 15
112 M 4 7 40 1.4 10 10 15
113 M 4 7 45 1.4 10 10 15
114 M 4 7 50 1.4 10 10 15
115 M 4 7 55 1.4 10 10 15
116 M 4 7 60 1.4 10 10 15
117 M 4 7 70 1.4 10 10 15
118 M 4 7 80 1.4 10 10 15
119 M 5 8 5 1.6 8 2.5 4
120 M 5 8 6 1.6 8 2.5 4
121 M 5 8 7 1.6 8 2.5 4
122 M 5 8 8 1.6 8 2.5 4
123 M 5 8 9 1.6 8 2.5 4
124 M 5 8 10 1.6 8 6 8
125 M 5 8 11 1.6 8 6 8
126 M 5 8 12 1.6 8 6 8
127 M 5 8 13 1.6 8 6 8
128 M 5 8 14 1.6 8 6 8
129 M 5 8 15 1.6 8 8 13
130 M 5 8 16 1.6 8 8 13
131 M 5 8 17 1.6 8 8 13
132 M 5 8 18 1.6 8 8 13
133 M 5 8 19 1.6 8 8 13
134 M 5 8 20 1.6 8 8 13
135 M 5 8 25 1.6 10 10 15
136 M 5 8 30 1.6 10 10 15
137 M 5 8 35 1.6 10 10 15
138 M 5 8 40 1.6 10 10 15
139 M 5 8 45 1.6 10 10 15
140 M 5 8 50 1.6 10 10 15
141 M 5 8 55 1.6 10 10 15
142 M 5 8 60 1.6 10 10 15
143 M 5 8 70 1.6 10 10 15
144 M 5 8 80 1.6 10 10 15
T
S (mm)
L (mm)
x' (mm)
X (mm)
Y Mini (mm)
Z Mini (mm)
Kontaktdaten
CCB Composants S.A. Fabrication et distribution d' entretoises, Colonnettes, Fixations, visserie et accessoires métalliques et plastiques.
CCB COMPOSANTS
Anwender die dieses Produkt heruntergeladen haben wählten auch dieses Produkt
Seite