burster
Von burster


Miniatur-Drucksensor 81530

Hersteller Burster
Bezeichnung Miniatur-Drucksensor, Messbereich 0…1 bar, Kennwert 0,3 mV/V nominell
Bestellnummer 81530-1
Vermerk 81530-0…1 bar
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Messbereich Option
1 1 81530-0…1 bar Standard
2 2 81530-0…2 bar Standard
3 3 81530-0…5 bar Standard
4 4 81530-0…10 bar Standard
5 5 81530-0…20 bar Standard
6 6 81530-0…50 bar Standard
7 7 81530-0…100 bar Standard
8 8 81530-0…200 bar Standard
9 9 81530-0…500 bar Standard
10 10 81530-0…1000 bar Standard

Dokumentation

Kontaktdaten

burster

burster

Hersteller von Sensoren,Sensorelektronik, Mess-und Prüfgeräte

Google Map