Drucksensoren / Drucktransmitter 8103

Hersteller Burster
Bezeichnung Drucksensor/Drucktransmitter, Messbereich 0…1000 bar
Bestellnummer 8103-6001
Vermerk 8103-0…1000 bar
Produktauswahl
Selector Messbereich Option
1 8103-0…5 bar 1 mV/V
2 8103-0…10 bar 2 mV/V
3 8103-0…20 bar 2 mV/V
4 8103-0…50 bar 2 mV/V
5 8103-0…100 bar 2 mV/V
6 8103-0…200 bar 2 mV/V
7 8103-0…500 bar 2 mV/V
8 8103-0…1000 bar 2 mV/V
Messbereich
Option
Dokumentation
Kontaktdaten
burster Hersteller von Sensoren,Sensorelektronik, Mess-und Prüfgeräte
burster präzisionsmeßtechnik GmbH & co KG