Drehmomentsensor 8627 statisch, Flanschanschluss

Hersteller Burster
Bezeichnung Drehmomentsensor, Messbereich ± 1000 Nm, nicht rotierend, Anschluss Flansch
Referenz 8627-6001
Vermerk 8627-0…± 1000 Nm
Produktauswahl
Selector Messbereich Option Hinweis
1 8627 - ± 10 Nm Standard Optionsauswahl begrenzt - nur Optionen mit mechanischer Maßänderung
2 8627 - ± 25 Nm Standard Optionsauswahl begrenzt - nur Optionen mit mechanischer Maßänderung
3 8627 - ± 50 Nm Standard Optionsauswahl begrenzt - nur Optionen mit mechanischer Maßänderung
4 8627 - ± 100 Nm Standard Optionsauswahl begrenzt - nur Optionen mit mechanischer Maßänderung
5 8627 - ± 200 Nm Standard Optionsauswahl begrenzt - nur Optionen mit mechanischer Maßänderung
6 8627 - ± 500 Nm Standard Optionsauswahl begrenzt - nur Optionen mit mechanischer Maßänderung
7 8627 - ± 1000 Nm Standard Optionsauswahl begrenzt - nur Optionen mit mechanischer Maßänderung
8 8627 - ± 2000 Nm Standard Optionsauswahl begrenzt - nur Optionen mit mechanischer Maßänderung
9 8627 - ± 5000 Nm Standard Optionsauswahl begrenzt - nur Optionen mit mechanischer Maßänderung
Messbereich
Option
Hinweis
Dokumentation
Kontaktdaten
burster Hersteller von Sensoren,Sensorelektronik, Mess-und Prüfgeräte
burster präzisionsmeßtechnik GmbH & co KG