BOUTET
Von BOUTET


00201-015 - Sicherheitsgriffhebel, Ausführung mit Drehgriff

Hersteller BOUTET
Bezeichnung Sicherheitsgriffhebel, Ausführung mit Drehgriff, Länge 104 mm, Bohrung Ø 8mm
Referenz 8390
Material Hochwertiger Polyamidkunststoff
Masse 100 g
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Detaillierungsgrad
Index Selector Ø Befestigung (mm) Länge des Hebels (mm) Referenz Masse (g)
1 1 8 80 8390 100
2 2 10 80 8391 100
3 3 10 100 8392 190
4 4 12 100 8393 190
5 5 12 125 8394 370
6 6 14 125 8395 370

Dokumentation

Kontaktdaten

BOUTET

BOUTET

Spann- und Positionierelemente

Google Map