2

M12-US Winkelstecker, Polzahl: 4, nicht geschirmt, am Kabel angespritzt, IP68, UL listed, PUR schwarz, 4 x 0,34 mm²

1/2 UNF, Serie 866, Automatisierungstechnik - Datenübertragung und Spannungsversorgung

Hersteller binder
Bezeichnung Winkelstecker, Kabelmontage, schraub, am Kabel angespritzt, IP68, >100 Steckzyklen, 4pol
Bestellnummer 77 4703 0000 50004-0500
Produktsegment Automatisierungstechnik - Datenübertragung und Spannungsversorgung
Polzahl 4
Bauform Winkelstecker
Verriegelung schraub
Anschlussart am Kabel angespritzt
Montageart Kabelmontage
EMV Nein
Kodierung M12-US
Schutzart IP68
Anschlussquerschnitt mm 0,34 mm²
Anschlussquerschnitt AWG (22)
Mechanische Lebensdauer >100 Steckzyklen
Bemessungsstrom 4 A
Bemessungsspannung 250
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie II
Isolierstoffgruppe II
Produktauswahl
Selector Bestellnummer Bezeichnung Quantity Produktsegment Polzahl Bauform Verriegelung Anschlussart Montageart EMV Kodierung Schutzart Anschlussquerschnitt mm Anschlussquerschnitt AWG Mechanische Lebensdauer Bemessungsstrom Bemessungsspannung Verschmutzungsgrad Ueberspannungskategorie Isolierstoffgruppe
1 77 4703 0000 50004-0500 Winkelstecker, Kabelmontage, schraub, am Kabel angespritzt, IP68, >100 Steckzyklen, 4pol 1 Automatisierungstechnik - Datenübertragung und Spannungsversorgung 4 Winkelstecker schraub am Kabel angespritzt Kabelmontage Nein M12-US IP68 0,34 mm² (22) >100 Steckzyklen 4 A 250 3 II II
Bestellnummer
Bezeichnung
Quantity
Produktsegment
Polzahl
Bauform
Verriegelung
Anschlussart
Montageart
EMV
Kodierung
Schutzart
Anschlussquerschnitt mm
Anschlussquerschnitt AWG
Mechanische Lebensdauer
Bemessungsstrom
Bemessungsspannung
Verschmutzungsgrad
Ueberspannungskategorie
Isolierstoffgruppe
Produktbeschreibung

M12-US Winkelstecker, Polzahl: 4, nicht geschirmt, am Kabel angespritzt, IP68, UL listed, PUR schwarz, 4 x 0,34 mm²

Dokumentation
Kontaktdaten
binder Steckverbindungen
Franz Binder GmbH + Co.