binder
Von binder

Verbindungsleitung Kabelstecker - Kabeldose, Polzahl: 3, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL listed, TPE grau, 3 x AWG22

Serie 765, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Hersteller binder
Bezeichnung Verbindungsleitung Kabelstecker - Kabeldose, Polzahl: 3, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL listed, TPE grau, 3 x AWG22
Bestellnummer 77 3434 3405 30003-1000
Masse 600.0
Produktsegment Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
Polzahl 3
Bauform Verbindungsleitung Kabelstecker - Kabeldose
Verriegelung schrauben
Anschlussart am Kabel angespritzt
Montageart Kabelmontage
EMV ungeschirmt
Schutzart IP67
Anschlussquerschnitt mm 0.34 mm²
Anschlussquerschnitt AWG AWG 22
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Bemessungsstrom 4 A
Bemessungsspannung 60 V
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie II
Isolierstoffgruppe II
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Verbindungsleitung Kabelstecker - Kabeldose

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map