binder
Von binder

Snap-In IP67 (Miniatur) Kabeldose, Polzahl: 8, 4.0 - 6.0 mm, ungeschirmt, löten, IP67

Snap-In, Serie 720, Steckverbinder für medizinische Anwendungen

Hersteller binder
Bezeichnung Snap-In IP67 (Miniatur) Kabeldose, Polzahl: 8, 4.0 - 6.0 mm, ungeschirmt, löten, IP67
Bestellnummer 99 9126 400 08
Masse 9.305
Produktsegment Steckverbinder für medizinische Anwendungen
Polzahl 8
Bauform Kabeldose
Verriegelung schnapp
Anschlussart löten
Montageart Kabelmontage
EMV ungeschirmt
Schutzart IP67
Anschlussquerschnitt mm max. 0.25 mm²
Anschlussquerschnitt AWG max. AWG 24
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen
Kabeldurchlass 4.0 - 6.0 mm
Bemessungsstrom 2 A
Bemessungsspannung 125 V
Verschmutzungsgrad 2
Ueberspannungskategorie II
Isolierstoffgruppe II
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Kabeldose

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map