binder
Von binder

Snap-In IP67 Flanschdose, Polzahl: 5, ungeschirmt, löten, IP67

Snap-In, Serie 620, Subminiatur Steckverbinder

Hersteller binder
Bezeichnung Snap-In IP67 Flanschdose, Polzahl: 5, ungeschirmt, löten, IP67
Bestellnummer 99 9216 060 05
Masse 2.67
Produktsegment Subminiatur Steckverbinder
Polzahl 5
Bauform Flanschdose
Verriegelung schnapp
Anschlussart löten
Montageart Gehäusemontage
EMV ungeschirmt
Schutzart IP67
Anschlussquerschnitt mm max. 0.25 mm²
Anschlussquerschnitt AWG max. AWG 24
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen
Bemessungsstrom 2 A
Bemessungsspannung 63 V
Verschmutzungsgrad 2
Ueberspannungskategorie II
Isolierstoffgruppe II
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Flanschdose

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map