binder
Von binder

RD30 Winkeldose, Polzahl: 24, 12.0 - 14.0 mm, ungeschirmt, löten, IP65

RD30, Serie 694, Power Steckverbinder

Hersteller binder
Bezeichnung RD30 Winkeldose, Polzahl: 24, 12.0 - 14.0 mm, ungeschirmt, löten, IP65
Bestellnummer 99 0738 72 24
Masse 83.333
Produktsegment Power Steckverbinder
Polzahl 24
Bauform Winkeldose
Verriegelung schrauben
Anschlussart löten
Montageart Kabelmontage
EMV ungeschirmt
Schutzart IP65
Anschlussquerschnitt mm max. 0.25 mm²
Anschlussquerschnitt AWG max. AWG 24
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen
Kabeldurchlass 12.0 - 14.0 mm
Bemessungsstrom 3 A
Bemessungsspannung 125 V
Verschmutzungsgrad 3
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe III
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Winkeldose

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map