binder
Von binder

M9 IP40 Kabelstecker, Polzahl: 4, 3.0 - 4.0 mm, ungeschirmt, löten, IP40

M9, Serie 711, Subminiatur Steckverbinder

Hersteller binder
Bezeichnung M9 IP40 Kabelstecker, Polzahl: 4, 3.0 - 4.0 mm, ungeschirmt, löten, IP40
Bestellnummer 99 0079 100 04
Masse 5.747
Produktsegment Subminiatur Steckverbinder
Polzahl 4
Bauform Kabelstecker
Verriegelung schrauben
Anschlussart löten
Montageart Kabelmontage
EMV ungeschirmt
Schutzart IP40
Anschlussquerschnitt mm max. 0.25 mm²
Anschlussquerschnitt AWG max. AWG 24
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen
Kabeldurchlass 3.0 - 4.0 mm
Bemessungsstrom 3 A
Bemessungsspannung 125 V
Verschmutzungsgrad 1
Ueberspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe II
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Kabelstecker

Kontaktdaten

binder

binder

Connectors

Google Map